레귤레이터 유량 곡선 생성기
스웨즈락 레귤레이터 유량 곡선 생성기에 오신 것을 환영합니다.
이 도구는 RHPS 시리즈 압력 레귤레이터에 대해 사용자가 지정한 애플리케이션 변수를 기반으로 고유한 유량 곡선을 제공합니다.
도구 용도
다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 최대 4개의 서로 다른 애플리케이션에서 단일 레귤레이터의 성능 확인
- 동일한 애플리케이션에서 최대 4개의 서로 다른 레귤레이터의 성능 비교
- 동일한 그래프에서 레귤레이터와 애플리케이션의 조합을 최대 총 4개까지 확인
도구 사용법
스웨즈락 유량 곡선 생성기 결과를 보려면 팝업 차단을 비활성화해야 합니다.
이 도구에는 애플리케이션 파라미터를 입력하는 필드, 그리고 드롭다운 목록에서 비교할 압력 레귤레이터 시리즈를 선택하여 채울 수 있는 필드가 있습니다.
이 도구의 첫 번째 섹션에서는 애플리케이션 파라미터 및 그래프 축 라벨의 단위, 그리고 역압 대 감압 레귤레이터 유형과 비교할 조합의 수를 정의합니다.
두 번째 섹션에서는 애플리케이션 세부 사항을 입력하게 됩니다. 여기에서 RHPS 레귤레이터 시리즈, 가스 유형, 압력 조절 범위를 선택하고 입구 압력, 고정 입력, 출구 튜브/파이프 ID, 최대 라인 속도, 입구 온도, 몰 질량 및 비열비 인자를 입력합니다.
참고: 출구 튜브/파이프 ID 및 최대 라인 속도는 다른 입력 사항에 따라 자동으로 채워지지만 편집이 가능합니다. 몰 질량 및 비열비 인자는 가스 유형으로 “사용자 지정 가스”가 선택된 경우 활성화됩니다.
이렇게 하면 애플리케이션이 파라미터를 기반으로 맞춤형 유량 차트를 생성합니다. 유량 차트에는 선택한 각 레귤레이터별로 두 가지 정보가 담겨 있습니다.
- 유량 곡선(실선 곡선): 이 라인은 레귤레이터의 전체 용량을 나타냅니다. 주어진 유량 수요와 막힘 유량의 지점에 대해 어떤 출구 압력을 예상할 수 있는지를 보여줍니다.
- 하단 속도 제한(실선 직선): 이 라인은 하단 가스가 지정된 속도를 초과하는 지점을 나타냅니다. 특정 하단 속도 제한 내에서 특정 레귤레이터의 최대 유량을 결정하려면 이 라인의 교차점과 유량 곡선을 찾으세요.
참고
유량 차트는 지정된 애플리케이션에 대한 로크 업 압력을 표시하지 않습니다. 그러나 로크 업은 레귤레이터 구성의 최대 제어 압력의 10%를 넘지 않도록 공장에서 검사를 완료했습니다. 원하는 애플리케이션 내의 지정된 레귤레이터 성능 확인 시 이를 고려해야 합니다. 레귤레이터 성능에 대해 자세히 알아보려면 스웨즈락 감압 레귤레이터 유량 곡선 기술 게시판(MS-06-114)을 확인하세요. 각 레귤레이터 시리즈에 대해 자세히 알아보려면 스웨즈락 압력 레귤레이터, RHPS 시리즈 카탈로그(MS-02-430)을 확인하세요.
면책
이 보고서의 레귤레이터 유량 곡선은 스웨즈락 제품 사양, 일반적인 유체 속성 및 대략적인 제품 성능에 대한 기본 유체 역학을 사용하는 방정식으로 만들어졌습니다. 이러한 계산은 특정 조건 집합을 고려하기 위해 수행되었으며 이러한 조건 이외에는 유효한 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이 정보는 레귤레이터 선택을 돕기 위한 것이지만 다양한 실제 작동 조건을 복제할 수는 없습니다.
안전한 제품 선택
부품을 선택할 때 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 부품의 기능, 재질의 적합성, 적절한 등급 분류, 적절한 설비, 운영 및 유지관리는 시스템 설계자와 운영자가 책임져야 합니다.