alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

ALD20 UHP 밸브는 반도체 생산에 새로운 가능성을 제시합니다

ALD20 클린룸용 초고순도 밸브
ALD20 UHP 밸브는 반도체 마이크로칩 제조업체의 처리 능력과 생산성을 향상시키도록 설계되었습니다.

ALD20 UHP 밸브는 반도체 생산에 새로운 가능성을 제시합니다

고급 밸브를 사용하면 더 높은 유량, 열 안정성 및 극도의 정밀도 덕분에 칩 제조업체가 새로운 전구체를 실험할 수 있습니다.

오하이오주 솔론 — (2020년 2월 1일) — 유체 시스템 제품, 어셈블리 및 관련 서비스 분야의 선도적인 솔루션 공급업체인 Swagelok은 고유량 응용 분야를 위한 새로운 초고순도(UHP) 밸브인 ALD20을 출시한다고 발표했습니다. 원자층 증착(ALD) 밸브 기술을 시장에 도입한 이후 Swagelok은 빠르게 변화하는 공정 요구 사항에 보조를 맞추는 데 필요한 성능을 제공하기 위해 반도체 도구 제조업체 및 칩 제조업체와 협력해 왔습니다. 새로운 ALD20 밸브는 이번 협력의 최신 결과물로 미래 지향적인 공정 설계자들이 내일의 경쟁 우위의 핵심이 될 수 있는 저증기압 화학을 실험할 수 있는 유연성을 제공합니다.

특허 출원 중인 ALD20의 설계는 오늘날의 표준 ALD 밸브 기술을 사용하여 달성할 수 있는 것보다 2~3배의 유량 계수를 제공함으로써 생산 공정 효율성과 증착 일관성을 극대화합니다. 기존 ALD 밸브와 동일한 설치 공간(1.5인치)에서 최대 1.2Cv의 유량을 제공할 수 있으므로 일부 사용자는 기존 장비를 개조하거나 추가 프로세스 변경 없이 처리량을 높일 수 있습니다. 약간 더 넓은 설치 공간(1.75인치)을 갖춘 다른 표준 버전 ALD20 밸브는 최대 1.7Cv의 훨씬 더 큰 유량을 제공합니다. 맞춤형 유량 계수도 제공됩니다.

최고의 공정 일관성을 위해 설계된 ALD20은 50°F(10°C)~392°F(200°C)의 가스 상자에 완전히 담글 수 있어 열 안정성과 증착 균일성이 향상됩니다. 또한 316L VIM-VAR 스테인리스강 또는 합금 22로 구성된 밸브 본체는 공격적인 매질을 견딜 수 있도록 강화된 내부식성을 제공할 뿐만 아니라 5μin의 고광택 벨로우즈도 갖추고 있습니다. Ra 마감 처리로 장기적인 공정 무결성을 위한 깔끔한 작업을 지원합니다.

“ALD20은 빠르게 진화하는 반도체 산업의 요구에 대한 직접적인 대응입니다.” Swagelok의 반도체 마케팅 이사인 Garrick Joseph은 이렇게 말했습니다. “업계 리더와의 파트너십과 유체 시스템 엔지니어링 전문 지식의 적용을 통해 이전에는 사용하기 너무 까다롭거나 비용이 많이 든다고 여겨졌으나 매우 중요할 수 있는 전구체 가스 화학을 고객이 효과적으로 사용할 수 있는 제품을 출시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 차세대 칩 기술 개발에 힘쓰겠습니다.'

ALD20은 현재 2개 또는 3개의 포트가 있는 모듈식 표면 실장 구성, 튜브 맞대기 용접 및 수형 또는 암형 VCR® 전면 밀봉 피팅 끝 연결부가 있는 직선형 구성 및 멀티포트로 제공됩니다. 기존 시스템이나 새로운 시스템 내에서 흐름 경로를 최적화하기 위한 밸브 구성. 고온 광학 위치 센서도 추가 구성 요소로 사용할 수 있습니다.

고유량 응용 분야를 위한 Swagelok의 새로운 ALD20 UHP 밸브에 대한 자세한 내용을 보려면 Swagelok ALD20 또는 현지 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 문의하세요.

스웨즈락 소개

Swagelok Company는 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 반도체, 운송 산업을 위한 유체 시스템 제품, 조립품, 서비스를 개발하는 약 20억 달러 규모의 비상장 개발업체입니다. 미국 오하이오주 솔론에 본사를 두고 있는 Swagelok은 20개 제조 시설과 5개 글로벌 기술 센터에서 근무하는 5,500명의 기업 직원의 전문 지식을 바탕으로 70개국 200개 판매 및 서비스 센터를 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.