alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

산업용 기계 및 장비

제조업체, 가공업체, 광범위한 산업용 기계 및 장비를 설계, 제조, 유지보수하는 업체에는 안전하고 효율적이며 신뢰성 높은 운영을 달성할 수 있는 유체 시스템 제품, 교육, 서비스 옵션이 필요합니다.


다음 섹션으로 이동:


모든 비즈니스 활동을 지원하는 솔루션

산업용 기계 및 장비스웨즈락은 기업들이 어디서나 볼 수 있는 산업용 기계 및 장비에 적절한 유체 공급, 윤활, 냉각을 달성하도록 지원합니다. 유압 및 공압 장비를 제조하거나, 다른 시장 분야에 기계를 공급하거나, 산업용 장비 제조업체를 직접 지원하거나, 자사 플랜트 또는 시설 내의 기계를 유지보수하는 경우를 막론하고, 스웨즈락 제품, 교육, 서비스를 통해 누설 없는 밀폐 성능과 재료 낭비와 비효율적인 공정으로 인한 수익 누수 사이의 차이를 확실히 실현할 수 있습니다.

당사는 플랜트 관리자, QA 엔지니어, 기타 산업용 기계 및 장비를 제조, 유지보수 또는 운영하는 인력의 부담을 덜어주려면 무엇이 필요한지 알고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 주요 유체 시스템에서 극심한 진동과 기계적 응력을 최소화하는 데 효율적인 솔루션에 대한 많은 지식
  • 생산 라인이 중단되지 않고 서비스를 일정대로 유지할 수 있는 더 많은 표준 및 맞춤형 제품 옵션
  • 전문가의 손길이 필요한 모든 종류의 애플리케이션에 적용된 더 높은 안전 및 신뢰도

비즈니스 활동을 수행하는 데 필요한 모든 것을 설계, 제조, 설치, 최적화하도록 스웨즈락이 지원할 수 있습니다. 전 세계에 200곳 이상의 공식 스웨즈락 판매 및 서비스 센터(SSC)가 있으므로, 항상 손쉽게 전문적인 지원을 받으실 수 있습니다.

 

산업용 기계 및 장비 애플리케이션

광범위한 유체 시스템 제품과 폭넓은 산업용 기계 설계 지식을 갖춘 스웨즈락은 다음을 포함하여 모든 유형의 연결 및 결합 요구를 지원할 수 있습니다.

  • 자동화 및 조립 장비
  • 벤딩기
  • 압축기 및 테스트 장치
  • 전기 기계 관련 문제
  • 연료전지 애플리케이션
  • 열 교환기
  • 유압 장비
  • 사출성형 기계
  • 공압 장비
  • 프레스 및 펌프
  • 냉동 시스템
  • 압연기
  • 온도 및 열 교환 장치
  • 다양한 액세서리 장비

산업용 기계 및 장비용 제품

모든 스웨즈락 유체 시스템 제품은 고객 플랜트, 서비스 시설 또는 귀사가 제조하는 기계 전반에서 최고 수준의 애플리케이션, 공정, 계장 무결성을 제공하도록 설계됩니다. 장비를 따라가는 양도 가능한  한정 평생 보증 이 적용되는 각 스웨즈락 부품은 75년이 넘는 엔지니어링 우수성의 산물입니다. 사람들의 안전을 유지하면서 산업용 기계가 끊임없이 작동하도록 설계된 다음을 포함하는 솔루션:

피팅

피팅

스웨즈락® 튜브 피팅은 고위험, 고진동의 가혹한 환경을 견딜 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 스웨즈락의 전체 포트폴리오에는 다양한 상황에서 설치, 분해, 재조립하기 쉬운 파이프 피팅, 용접 피팅, PFA 피팅, 진공 피팅 등이 포함됩니다. 광범위한 합금 재질로 공급되는 피팅으로 신뢰할 수 있는 연결을 구축하십시오.

밸브

밸브

더 뛰어난 신뢰도와 유지보수 비용 절감을 원하는 고객은 대유량 애플리케이션에서 간편하게 설치할 수 있는 GB 시리즈 밸브와 같은 원피스(One-Piece) 계장(40 시리즈) 및 쓰리피스(Three-Piece) 공정/계장(60 시리즈) 볼 밸브로 두 가지 모두 실현할 수 있습니다. 당사는 또한 모든 유형의 산업용 장비에서 신뢰성 높은 차단 성능을 제공하는 일체형 보닛 니들 밸브, 체크 밸브, 미터링 밸브, 릴리프 밸브, 벨로우즈 밀폐형 밸브, 플러그 밸브도 공급합니다—광범위한 밸브 개폐 옵션과 더불어 릴리프 밸브 및 체크 밸브 설정 조정에 대한 내용은 현지 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.

생명과학 산업용 쎄니타리 호스

호스 및 플렉시블 튜빙

거의 모든 압력과 온도 조건에 대응하는 호스를 찾을 수 있습니다. 당사는 고무 호스열가소성 수지 호스뿐 아니라 최고 1000°F 등급의 메탈 코어 호스도 공급하며, 스웨즈락 PTFE 코어 호스PFA 코어 호스는 저압 애플리케이션에서 더 화학적 내성이 뛰어난 옵션입니다. 또한, 시스템 유량 모니터링용으로 투명 제품이 필요한 애플리케이션에는 PFA 및 비닐 플렉시블 튜빙을 사용할 수 있습니다. 스웨즈락 판매 및 서비스 센터(SSC)를 통해 크림핑을 비롯한 기타 호스 조립 및 관리 서비스를 지원 받으실 수 있습니다.

소구경 튜빙 및 피팅

튜빙 및 튜빙 액세서리

산업용 기계에 필요한 재질 특성을 갖춘 신뢰할 수 있는 튜빙소구경 튜빙을 찾아 보십시오. 스웨즈락은 스테인리스강, 304/304L 용접, 콘 & 쓰레드, 중압 및 고압, 재킷 및 단열, 전기 및 증기 트레이싱뿐 아니라 고순도 및 초고순도 튜빙 옵션을 포함하여 완벽한 솔루션을 제공하는 업체입니다. 또한, 누설 없는 밀폐 성능을 제공하도록 튜빙을 절단, 벤딩, 거스름 제거, 지지하는 튜빙 액세서리를 사용하여 내구성 높은 시스템을 구축할 수 있습니다.

레귤레이터

레귤레이터

한 공급처에서 다양한 산업용 유체 시스템 요구 조건에 부합하는 레귤레이터를 선택해보십시오. 스웨즈락은 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함하여 고객의 기계 및 장비에 적합한 사양의 감압(스프링 하중 방식 또는 돔 하중 방식), 역압(스프링 하중 방식돔 하중 방식) 또는 특수 레귤레이터를 제공할 수 있습니다. 또한, 당사 전문가 팀에 기화 모델 및 가스 실린더 전환용 솔루션에 대해 문의하실 수 있습니다.

스웨즈락 압력 게이지

압력 게이지

스웨즈락® 압력 게이지는 산업 제조 및 공정 애플리케이션에서 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 기능을 제공합니다. 다양한 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 옵션으로 공급 가능합니다. PGI 시리즈 압력 게이지는 비충전 또는 액체 충전 상태로 주문할 수 있으며, PBG 시리즈 게이지는 판넬 설치용으로 설계되었습니다. 다른 측정 장치로는 압력 트랜스듀서, 유량 센서, 온도계가 포함됩니다.

퀵 커넥트

퀵 코넥트

스웨즈락은 비틀거나, 돌리거나 또는 렌치 작업 없이 빠르고 간편하게 사용할 수 있는 다양한 퀵 코넥트 피팅을 공급합니다. 스웨즈락 퀵 코넥트 피팅은 유출과 공기 유입을 최소화하도록 설계되었으므로 연결 신뢰성을 확신할 수 있습니다. 당사 전체 제품군에는 관통 유로형, 계장, 미니어처, PTFE 씰 옵션이 포함됩니다.

용접 시스템

오비탈 용접 시스템

일관적이고 효율적인 용접 방식이 필요한 프로젝트의 경우, 스웨즈락® M200 오비탈 용접 시스템은 사용하기 쉬운 터치스크린 작동 방식으로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 시스템은 튜빙과 파이프 모두에 적용할 수 있는 비용 효율적이고 신뢰성 높은 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공합니다.

산업용 기계 및 장비용 엔지니어링 서비스

산업용 유체 시스템에는 성능 극대화와 공정 폐기물 및 비효율성 최소화에 관심을 가진 숙련되고 경험이 많은 열정적인 전문가가 필요합니다. 당사 필드 엔지니어와 협력하면 산업용 장비의 문제를 진단하고, 고정밀 기계 운영을 유지하며, 더 빠르게 생산을 재개할 수 있습니다. 다음과 같은 스웨즈락® 엔지니어링 서비스 를 활용하여 예측 가능한 결과를 산출할 수 있습니다.

설계 및 조립 서비스

설계 및 조립

스웨즈락에 유체 시스템 조립체 제작을 의뢰하실 수 있습니다. 몇 가지 부품으로 구성된 조립체에서 복잡한 판넬과 인클로저까지 모두 스웨즈락 제품이 사용됩니다. 또한, 3D CAD 모델 기능을 사용하여 배선, 자동화, 트랜스미터, 릴레이, 펌프 등을 통합하여 귀사의 설계를 최적화할 수도 있습니다. 어떠한 한도의 사양이든, 테스트, 검사, 포장이 포함된 최고 품질의 조립체만 받으실 수 있습니다. 또한, 한 공급처에서 테플론, PFA, 열가소성 수지, 고무 호스를 포함한 맞춤형 호스 조립체를 조달할 수 있습니다.

CAD 파일

CAD 서비스

백만 개가 넘는 다양한 2D 또는 3D 다국어 형식의 템플릿과 세일즈 도면이 제공되는 당사의 완벽한 CAD 라이브러리에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 빠르게 발전하는 오늘날의 경제에서 속도, 정확성, 유연성은 성패를 가르는 요소가 될 수 있습니다. 3D CAD 모델링 기능을 활용하면 정밀 제어를 실현하고, 오류와 재작업을 최소화하며, 효율성을 높이고, 전체 설계 과정에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.

유체 시스템 교육

교육

당사 공인 엔지니어들이 귀사 팀에 일상적인 과제를 분명하고 확실하게 해결할 수 있는 지식을 제공할 수 있습니다. 탁월한 기량을 인정 받은 고참 강사들이 심층적인 실무 강좌를 진행합니다. 호스, 밸브, 레귤레이터  선정 및 문제 해결, 피팅 조립, 오비탈 용접  원리와 더불어, 적절한 부식 저항성 재질을 선택하는 방법, 다양한 튜브 벤딩 방식, 샘플링 시스템을 올바르게 설계, 운영, 유지보수하는 방법을 배울 수 있습니다.

평가 및 자문 서비스

현장 서비스

당사 현장 엔지니어가 귀사 유체 또는 샘플링 시스템을 평가하고, 설치 실무에 대해 자문하며, 상세 보고서를 통해 시스템 개선 사항을 추천할 수 있습니다. 유체 시스템의 성능, 생산성, 신뢰성, 안전성 개선은 또한 비용과 환경 관련 위험 감소를 의미합니다. 유체 시스템 최적화, 샘플링 시스템  신뢰성 개선, 가스 누설 확인, 호스 수명 개선에 대해 자세히 알아보고, 플랜트에서 에너지가 손실되는 부분과  어떻게 효율성을 높일 수 있는지 찾아보십시오.

생명과학 산업용 가스 분배 시스템

가스 분배 프로그램

귀사 엔지니어들이 새로운 가스 분배 시스템의 사양 확인과 구매에 많은 시간을 투자할 수 있지만, 그럴 필요가 없습니다. 스웨즈락이 모듈식 서브 시스템을 설계 및 조립하여 완벽한 테스트를 거친 판넬을 공급할 수 있습니다. 모든 솔루션은 귀사 요구 사항에 맞게 수정하여 맞춤 구성할 수 있습니다. 사용과 유지보수가 간편한 가스 공급 시스템으로 운영 효율을 높여보십시오.

스웨즈락 글로벌 건설

글로벌 건설

소유주와 하청업체가 서로 다른 대륙에 떨어져 있다면 자본재 프로젝트를 관리하기가 더 어렵습니다. 경쟁력을 유지하려면 국제적 입지, 폭넓은 역량, 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 협력업체가 필요합니다. 스웨즈락은 프로젝트가 얼마나 복잡해지든 관계없이 세계 어디서나 귀사를 지원할 수 있습니다. 200곳이 넘는 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에 있는 전담 서비스 팀을 언제든 원하는 장소에서 만날 수 있습니다. 스웨즈락은 귀사와 함께 각종 규정과 승인 문제들을 해결해 나가며 프로젝트를 제 시간 안에 완료할 수 있도록 지원합니다.

스웨즈락이 산업용 기계를 지원하는 방식

산업용 기계 산업 분야 현지 전문가

현지 운영 

공식 판매 및 서비스 센터에서 유체 시스템의 성능을 최적화하는 데 도움이 되는 중요한 조언을 할 수 있는 현지 전문가의 가치는 쉽게 측정할 수 없습니다. 산업용 기계 및 장비 제조업체와 운영업체의 시간, 실패, 재작업을 줄이는 것은 단순한 제품 판매에서 벗어나 문제를 효율적으로 해결하려는 당사의 헌신적인 노력 중 일부입니다. 진정한 유체 시스템 전문성은 찾기 힘듭니다. 스웨즈락은 다음과 같은 활동을 통해 현실적으로 고객 비지니스를 지원할 수 있습니다.

  • 하도급 부품으로서 조립체 계열생산(series production)뿐 아니라 시제품 제작 및 제품 개발 서비스
  • 세심하게 관리되는 현장 위탁 캐비닛을 포함하여 빠르고 정확한 분류, 라벨링, 재주문이 가능한 공급업체 재고 관리(VMI) 옵션
  • 기타 재고 문제를 해결할 수 있는 신속 납품 및 적시 생산(JIT) 부품 재고
  • 특수 작업용 유체 시스템 장비 임대 및 대체품 프로그램
  • 필요한 장소와 시간에 프로젝트에 필요한 모든 규제 및 규정 준수 인증 제공

산업용 기계 시장의 솔루션 제공업체

솔루션 제공업체

스웨즈락은 기업의 생산성과 수익성에 부정적인 영향을 주는 다양한 도전 과제들에 대응하도록 지원할 수 있습니다. 당사는 진동이 산업용 장비에 끼치는 수많은 유해한 효과와, 스키드 장착 장비의 제한적인 공간으로 인해 부품을 설치하고 유지보수하기가 얼마나 어려운지 잘 알고 있습니다. 가격, 공급 여부, 리소스 부족으로 인한 어려움은 유체 시스템의 높은 소유 비용으로 이어집니다. 탁월한 제품 품질 기준, 포괄적인 설계 및 조립 서비스, 고객에게 필요한 맞춤형 솔루션 및 전문가만이 제공할 수 있는 경험에서 우러나온 조언을 통해 스웨즈락은 고객이 비즈니스 활동을 계속할 수 있도록 다음을 포함하는 다양한 방법을 개발합니다.

  • 시설 내 현장 엔지니어링— 스웨즈락은 자주 가공되는 기계와 장비에서 유체 시스템 성능과 신뢰성을 개선하도록 지원하는 데 뛰어납니다
  • 귀사 애플리케이션에 적합한 스웨즈락 솔루션을 빠르고 손쉽게 찾을 수 있는 제품 기술 자료에 대한 편리한 접근
  • 용접 피팅, 용접 어댑터, SAE/MS 및 ISO/BSP 미터규격 피팅용 어댑터를 포함하여 산업용 장비 제조업체를 지원하는 기계 공장용 제품
  • 시스템 및 모듈, 가스 분배 판넬 및 서브 시스템, 페럴이 장착된 1인치 초과 튜브 피팅 연결구 등을 위한 설계 및 통합 지원

산업용 기계 및 장비 산업의 안전

안전에 기여

산업용 기계 및 장비에는 수많은 잠재적인 위험이 있으며, 유체 시스템 전문가가 이러한 위험 방지를 지원할 수 있습니다. 잘못 다루면 건강, 안전, 환경 문제를 일으킬 수 있는 고압 및 고온 유체와 가스가 유체 시스템으로 수송되는 경우가 많기 때문입니다. 결함 발생이 허용되지 않는다면, 스웨즈락은 귀사 엔지니어와 기술자들이 특히 기획 및 설계 단계 동안 유체 시스템의 안전성을 보존할 수 있는 다양한 전략을 실행하도록 지원할 수 있습니다. 예:

  • 산업용 기계에서 정렬 및 공간 제한 문제는 일반적이며 스웨즈락의 광범위한 튜브 어댑터 제품으로 이를 간소화할 수 있습니다. 당사는 위치 조정 가능한 피팅을 사용하여 오정렬을 방지하거나 튜브 어댑터를 사용하여 더 신뢰성 높은 밀폐 연결을 구축하도록 지원할 수 있습니다.
  • 기계 설계에서 유체 시스템 애플리케이션이 핵심이라면, 시설에 안전한 작업 결과를 설계하는 방법을 알고 있는 공식 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에서 서브조립체를 공급 받아 시간을 절약할 수 있습니다.
  • 스웨즈락은 고객 기계의 기능에 중점을 두며, 고온에 적합하고 고압도 견딜 수 있으며 신뢰할 수 있는 부품과 조립체를 공급합니다.— 당사의 유체 시스템 설계, 유지보수, 작업자 교육에 대한 헌신적인 지원을 통해 전방위적으로 직원들에게 더 안전한 작업 환경을 제공할 수 있습니다.

 

리소스 센터

스웨즈락 밸브 구성

블로그: 밸브 선정의 기초

유체 시스템 설계는 복잡할 수 있으며 많은 요소를 고려해야 합니다. 귀사 애플리케이션에 어떤 밸브가 적합할지 바로 파악하기가 쉽지 않을 수도 있습니다. 유동을 중단했다가 시작해야 합니까? 또는 방향이나 유량을 제어해야 합니까? 가장 흔한 질문 몇 가지에 대한 당사 전문가의 답변을 확인해보십시오.

스웨즈락 튜브 벤딩 장비

블로그: 튜빙 벤딩 방법과 벤딩을 적용해야 하는 경우

다음 모범 사례를 통해 기술자들이 가장 간단한 튜브 벤딩의 무결성을 훼손할 수 있는 일반적인 결함을 방지할 수 있습니다. 시스템 내에 튜브 벤딩이 가장 적합한 곳이 어디인지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇게 해야만 시간, 인력, 비용을 절감할 수 있습니다.

여러 유형의 튜브 피팅

블로그: 튜브 피팅의 종류 - 주요 차이점 알아보기

선택할 수 있는 피팅의 종류에는 여러 가지가 있으나, 기존 시스템을 유지보수하거나 새로운 기계를 제작할 때 가장 적합한 선택이 어느 것인지 분명하지 않을 수 있습니다. 당사 전문가가 몇 가지 일반적인 피팅 종류와 그 장점에 대해 설명합니다.

스웨즈락 타이어 제조 호스

블로그: 타이어 경화 프레스 성능 최적화

타이어 프레스 한 대 또는 여러 대가 효율적으로 작동하지 않으면 어떤 손해가 발생할 수 있습니까? 제조업체는 더 높은 불량률, 생산 지연, 작업자의 안전 위험에 직면할 수 있습니다. 다음은 타이어 프레스에서 주시해야 할 몇 가지 핵심적인 성능 기준입니다.

CV 계산기

도구: 레귤레이터 유량 곡선 생성기

스웨즈락 ® RHPS 시리즈 레귤레이터에서 사용자 지정 애플리케이션 변수 집합을 기준으로 고유의 유량 곡선을 손쉽게 계산할 수 있습니다. 최대 네 가지 다른 애플리케이션에서 한 레귤레이터의 성능을 보거나 최대 네 개의 서로 다른 레귤레이터 성능을 비교할 수 있습니다.

비디오: 벤치탑 튜브 벤더 사용법

비디오: 벤치탑 튜브 벤더 사용법

이 단계별 비디오에서, 스웨즈락® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하여 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만드는 방법을 배워보십시오. 이 공정은 벽이 얇은 소구경 튜빙에서 벽이 두꺼운 대구경 튜빙까지 적용 가능합니다.

1인치 이하의 튜브 피팅을 수동으로 조립하는 3단계 과정을 알아보십시오.

비디오: 튜브 피팅(1인치 이하) 조립 방법

1인치 이하의 튜브 피팅을 수동으로 조립 및 설치하는 올바른 단계를 알아보십시오. 이 작업을 완료하려면, 양구 스패너 두 개, 스웨즈락®️ 간격 측정 검사기, 튜브 커터 또는 쇠톱, 줄(file) 또는 스웨즈락®️ 거스름 제거기, 마커펜이 필요합니다.

비디오: 멀티헤드 유압식 페럴 장착기 사용법

비디오: 멀티헤드 유압식 페럴 장착기 사용법

스웨즈락® 멀티헤드 유압식 페럴 장착기(MHSU)는 일련의 페럴을 특정 크기의 튜빙에 사전 장착하는 데 사용됩니다. 이 비디오를 보고 비좁은 공간에서 설치 작업을 간소화하거나 대량의 스웨즈락® 튜브 피팅을 사용할 때 설치 시간을 단축할 수 있습니다.

고객 발전소 고유의 해결 과제, 환경, 목표를 이해하려면 현장 방문이 필수입니다.

비디오: 현장(및 온라인) 서비스

스웨즈락® 현장 서비스는 당사의 산업 지식을 고객에게 전달합니다. 하지만 전체 팀이 현장에서 평가를 실행할 수 없다면 어떻게 해야 합니까? 가상 회의에 연결되는 헤드셋을 사용하면 당사의 글로벌 엔지니어 네트워크에 액세스하여 문제를 해결할 수 있습니다.