MPC 컨피규레이터
모듈형 유체 시스템(MPC)
MPC 컨피규레이터는 공정 구입 전 ANSI/ISA 76.00.02 준수 소형 모듈식 설계를 구축하고 조립할 수 있는 대화형 도구입니다.
Swagelok MPC Configurator를 다운로드하고 인스톨하기 위해서:
-
다운로드하려는 MPC 컨피규레이터 버전을 선택하세요.
- 32비트 버전: 스웨즈락 MPC 컨피규레이터 2.4— 32비트
- 64비트 버전: 스웨즈락 MPC 컨피규레이터 2.5— 64비트
- 프로그램 파일의 크기는 99MB입니다
- 컨피규레이터는 영어로 이용할 수 있습니다
- 프로그램은 자가 추출 압축 파일입니다
- MPC 컨피규레이터 설치 파일을 더블 클릭합니다. 인스톨 과정이 시작됩니다.
- MPC Welcome(환영) 화면에서 "Next(다음)"를 선택합니다.
- License Agreement(라이선스 계약) 화면에서는 라이선스 계약에 동의하고 “Next(다음)”를 선택해야 계속할 수 있습니다.
- MPC 컨피규레이터 파일은 "C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4" 폴더에 설치됩니다. 기본 폴더를 사용하려는 경우 “Next(다음)” 버튼을 클릭합니다. 파일을 다른 폴더에 설치하려는 경우 "Browse(찾아보기)" 버튼을 클릭하고 다른 폴더를 선택합니다. 완료되면 “Next(다음)” 버튼을 클릭하여 계속 진행합니다.
- “Next(다음)”를 클릭하여 설치를 시작합니다.
- 파일이 귀하의 컴퓨터에 복사 및 등록되었습니다. 다음의 화면은 Swagelok MPC 셋업이 성공적으로 완료되었음을 가리킵니다. “Close(닫기)”를 선택하여 과정을 완료합니다.
시스템 요구사항: |
configurator는 영어로만 이용 가능합니다. |
압축 파일의 용량은 97MB 입니다. |
150 MB 의 하드디스크 공간이 필요합니다. |
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista(모든 버전) 또는 Microsoft Windows 7(모든 버전) |
.NET 3.5.1 Framework |
CAD 출력 요건: AutoCAD 출력의 경우: AutoCAD 2010(Lite 버전은 작동하지 않습니다) SolidWorks 출력의 경우: SolidWorks 2007, 2008, 2009,2010, 2011 또는 2012 |