Схема API 41 — Охлажденная промывочная жидкость с циклонным сепаратором
Схема API 41 — это схема 31 с охлаждением. Благодаря применению циклонного сепаратора промывочная жидкость очищается от твердых частиц. Поток направляется от выхода насоса через циклонный сепаратор. После сепаратора чистая промывочная жидкость проходит через охладитель и затем возвращается в камеру уплотнения. Жидкость с твердыми частицами отводится назад на сторону всасывания насоса. Для обеспечения эффективности схемы 41 рекомендуется, чтобы удельный вес твердых частиц был в два раза больше удельного веса промывочной жидкости.
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.
Преимущества данной схемы:
- Удаление твердых частиц из промывочной жидкости
- Подача чистой охлажденной промывочной жидкости в камеру уплотнения
- Обеспечен отвод тепла из камеры уплотнения
- Надлежащее давление в камере уплотнения для предотвращения испарения перекачиваемой жидкости
- Самовентиляция в камере уплотнения при использовании с горизонтальными насосами
Схема 41 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Фланцевые переходники
- Трубные фитинги
- Двухклапанный блок серии V
- Шаровые краны серии 63
- Биметаллический термометр
- Тройник с защитной гильзой серии TTW
- Манометры серии PGI
- Трубки
- Датчик давления
- Теплообменник
- Стойка теплообменника
- Циклонный сепаратор
- Ниппель
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 29 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.