API プラン41(冷却フラッシング、サイクロン・セパレーター付き)
API プラン41は、プラン31の冷却バージョンです。組み込まれたサイクロン・セパレーターで、フラッシング液から固体を除去します。流れは、ポンプの吐出し側からサイクロン・セパレーターを通ります。セパレーターを出たクリーンなフラッシング液は、クーラーを経由してからシール・チャンバーに戻ります。固体を含むフラッシング液は、ポンプの吸込側に戻ります。プラン41を適切に機能させるには、固体の比重がフラッシング液の比重の少なくとも2倍であることが推奨されます。
図のキットにはオプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- フラッシング液から固体を除去
- シール・チャンバー内にクリーンかつ冷却したフラッシング液を供給
- シール・チャンバーから熱を除去
- シール・チャンバー内の適切な圧力を確保し、ポンプで送られた流体が気化するのを防止
- シール・チャンバーの自己ベントを可能に(横軸ポンプで使用する場合)
API プラン41は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- フランジ・アダプター
- パイプ継手
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- 63シリーズ ボール・バルブ
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- PGIシリーズ 圧力計
- チューブ
- 圧力伝送器
- 熱交換器
- 熱交換器スタンド
- サイクロン・セパレーター
- パイプ・ニップル
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 29ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。