alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

発電

スウェージロックは、電力の生成、貯蔵、供給のセクターに対して流体システム製品、サービス、トレーニングを提供し、安全かつ効率的で、信頼性が高く持続可能なオペレーションの実現をサポートします。


インデックス:


つなぐ、流す、制御する、カスタマイズする力

スウェージロック製品は、発電産業における幅広いアプリケーションをサポートします電力の生成および貯蔵、変電、送電を行う企業にとって、漏れのないパフォーマンスを備えた流体システムが欠かせません。原子力、水力、火力、ガス火力、石炭火力から、コンバインド・サイクル発電やコージェネレーション(熱電併給)の施設まで、スウェージロックは質の高い製品、サービス、トレーニングを提供することで、発電業界をサポートします。発電業界が抱えているプレッシャーは、以下のようなさまざまな形態で現れます:

  • コストがかさむばかりか、安全性への懸念が生じかねない問題(振動、漏れ、熱衝撃、不適切な取り付けなど)
  • 環境規制の強化に伴う、温室効果ガス(GHG)排出量の削減のためのエンジニアリングおよび製造のサポートの必要性
  • 原子力セクター向けの安全および業界基準(ASME セクションIIIなど)の変更に伴う対応

高い圧力や温度、過熱蒸気、有害物質などに対処するには、過酷で高応力の環境に適した流体システム・ソリューションが欠かせません。スウェージロック製品 は、75年以上にわたって、発電産業向けの重要なアプリケーションにおける実績を重ねてきました。世界各地のエネルギー生産、貯蔵、供給に携わる方々による電力の維持を、スウェージロックの設計と製造に関する専門知識が支えています。

世界のエネルギー供給をサポートする

スウェージロック製品は、以下のような多岐にわたる発電産業アプリケーションを日々サポートしています:

  • ボイラー
  • 連続排ガス監視システム(CEMS)
  • 給水システム
  • ダムの水門(ストップ・ゲート)
  • 熱回収蒸気発生器(HRSG)
  • 産業用ガス・タービン
  • 計装用配管
  • 潤滑油スキッド
  • ピーク対応ユニット
  • ポンプ
  • 小型モジュール炉(SMR)
  • 煙突スクラバー
  • 蒸気/水分析システム(SWAS)
  • 水質監視システム(脱ガス分析)

発電産業向けの製品

スウェージロックの流体システム製品は、世界で200カ所を超える指定販売会社がサポートを行っているほか、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いています。汎用製品からカスタム部品およびアセンブリーまで、スウェージロックが設計、製造、構築する製品はすべて、最高レベルのアプリケーション、プロセス、計装をバックアップします。

本ページでは、燃料供給、ガス供給、蒸気サンプリング、水サンプリング、CEMS、潤滑油スキッドなど、重要な発電所システムに使用されている製品のごく一部を紹介しています。スウェージロックは、ボイラー、発電機、産業用ガス・タービンといったアセットのほか、数々の回転装置に対するソリューションも提供しています。大半の製品は、ASME原子力コード/規格に準拠しています。

継手

継手

漏れの無い継手は、安心なオペレーションに欠かせません。スウェージロックの名前は、安全性と信頼性の代名詞といっても過言ではないと自負しています。チューブ継手伝送器校正用継手PFA継手 のほか、標準的なアプリケーションまたは反応性および腐食性のある化学物質の懸念があるアプリケーションに適した製品を提供しています。さまざまな合金製や形状の継手を取り揃えています。

バルブ

バルブ

バルブの真のコストとは、長年にわたってメンテナンスや交換にかかるコストです。スウェージロックのバルブは、耐久性に優れたパフォーマンスで定評があります。プロセス用/計装用 ボール・バルブ40シリーズ60シリーズGBシリーズ)、逆止弁ニードル・バルブ/メータリング・バルブ圧力逃がし弁プラグ・バルブブリード・バルブ/パージ・バルブベローズ・シール・バルブ のほか、プロセス分析アプリケーション用の マニホールド や 流路選択システム も提供しています。

小口径チューブ配管

小口径チューブ

スウェージロックでは、流体供給システムの要ともいうべき小口径チューブを各種取り揃えています。従来のパイプの代わりに小口径チューブ[最大外径サイズ:2 インチ(50 mm)]を使用することで、接続部の数を減らすことができるため、リーク・ポイントを削減し、システムの信頼性を向上させることができます。パイプの溶接、切断、ねじ切りが不要なため、工数や取り付けコストが削減できるほか、火気使用の監視も必要ありません。エルボー継手を使用する代わりにチューブを曲げることで、流体流量を向上させることができます。

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース/フレキシブル・チューブ

スウェージロックのホースは、幅広いコアの材質、補強材の種類、エンド・コネクションのタイプが揃っているため、あらゆる圧力や温度の要件に合わせて選ぶことができます。ホース単品およびホース・アセンブリーは、1/8~2 インチのサイズがあり、長さを指定することができます。また、メタル・コア・ホース(最高使用温度:537°C)や PTFEコア・ホース(最高使用温度:230°C)のほか、低圧アプリケーションの耐薬品性に優れたオプションとして、PFA製やビニール製の フレキシブル・チューブ もございます。

レギュレーター

レギュレーター

圧力の制御を正確に行うには、適切な圧力レギュレーターをお選びください。Swagelok減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター は、幅広い圧力および流量に対応し、施設の安全確保をサポートします。

Swagelok圧力計

圧力計

低圧用から過酷条件用に至るまで、あらゆる条件に対応する圧力計を幅広く取り揃えています。さまざまな取り付け形状を選ぶことができるため、容易に取り付けることができます。また、圧力トランスデューサー、 フロー・センサー、 温度計 などの測定機器も取り揃えています。

 

Swagelokクイック・コネクツ

クイック・コネクツ

Swagelokクイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)および空気混入量を最小限に抑えます。フル・フロー型計装用ミニチュアPTFE製シール式 のクイック・コネクツがございます。

フィルター

フィルター

パーティクルによるコンタミネーションが発生すると、分析器の読み取りが不正確になるなど、下流側で問題が生じるおそれがあります。パーティクル除去用フィルター や 液体除去用フィルター を使用して、発電所におけるプロセスを保護しましょう。

溶接機

円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)は、チューブとパイプ両方に対して、費用対効果に優れた信頼性の高いオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を、正確かつ一貫して行うことができます。手溶接よりも少ない手間で、高品質の溶接を行うことができます。また、円周溶接は溶接ブロック内で行われるため、事故やけがを防止することができます。

発電産業向けのサービス

スウェージロックは、エネルギーの生成、貯蔵、供給のセクターに対して技術コンサルティングを提供し、流体システムの安全性、効率性、信頼性、持続可能性の向上に努めています。世界各地のさまざまな発電所や施設において、スウェージロックのエンジニアが提供するソリューションや見識が、重要なインフラを支えています。

フィールド・エンジニア・サービス

フィールド・エンジニアリング

スウェージロックのグローバルなフィールド・サービス・チームは、重要なプロセスにおいて変動する圧力、温度、流量の要件に関して、専門家ならではのコンサルティングを行います。スウェージロックは、発電所の安全性および流体システムの健全性の向上、排出物の削減、新人の研修、流体サブシステムの組み立てをサポートします。

流体システムのトレーニング

セミナー/トレーニング

スタッフのスキルを高めることで、スムーズなオペレーションを実現することができます。スウェージロックでは、チューブ継手の基本 から チューブ曲げ、 流体システムの取り付けまで、幅広いトレーニング・コースを提供しています。バルブの選定レギュレーターの使用ホースの管理材料科学 など、業界エキスパートによるトレーニングをご活用ください。プロセス分析サンプリング蒸気システム のコースもございます。

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング

評価/アドバイス・サービス

現地調査では、液体、エアー、圧縮ガスのシステムに対し、オペレーションのベスト・プラクティスが適用可能かを調べます。漏れを特定し、懸念事項に優先順位を付け、問題を文書化し、システムの健全性を改善するためのステップを図表化します。設計、製造、MROのいずれの分野においても、スウェージロックは効率化を実現します。

設計/組み立てサービス

設計/組み立て

発電所のニーズに合うカスタム・アセンブリーが必要ですか?スウェージロックは、お客さまのアイデアをコンセプトから具現化し、社内での研究開発の労力、部品の取り扱い、品質保証(QA)検査、手直し、組み立て時間を削減することで、コスト削減をサポートします。計画および統合はスウェージロックが行うため、お客さまは他の優先事項に集中していただけます。

指定販売会社ビジネス・サポート

ベンダー・マネージメント・インベントリー

必要な製品は、常に手元に準備しておきましょう。スウェージロックは、在庫の最適化、整理、ラベリング、再注文をサポートすることで、在庫切れを防止してダウンタイム(停止時間)のリスクを削減します。適切に管理された現地委託在庫サービスを利用することで、取引手数料が不要になるばかりか、余剰在庫を抱えるリスクも解消します。

注目のコンテンツ

発電産業をサポートするために

お客さまの成功を目指して

スウェージロックは、先取りスケジューリング、製作、現場サービス などを駆使して、お客さまの成功をサポートするための体制を整えています。現場担当者や企画グループと連携し、新規設置のスケジュールや停電に先立ち、次のプロジェクトやメンテナンスのニーズに応じてリソースを準備します。

  • スウェージロックの専門スタッフは、プロジェクトを通じて請負業者と連携し、納品の調整、現場での製品在庫管理、プレハブ式のアセンブリー の提供など、お客さまの緊急事態に備えます。
  • 停電作業に短納期で対応し、自動システムへの移行もサポートします。スウェージロック指定販売会社 は、流体システムの取り付けやメンテナンスにおけるミスを防止するべく、知識や計画案を提供します。

発電産業向けの規制対応

業界規制への準拠

発電所では、変化する業界規格や環境規制に対応するため、柔軟なエンジニアリングや製造のサポートが欠かせません。スウェージロックは、計装とモニタリングの両方のニーズに対応した流体ソリューションを提供し、コストのかさむ漏れや排出物 を削減するべく、一般的な製品およびカスタム部品を用いてオペレーションの標準化をサポートします。

  • ASME原子力品質保証(NQA-1)、セクションI、セクションII、セクションIIIの要件を満たすチューブやチューブ継手などの製品を提供しています。スウェージロックは、システム変更の際に、手間のかかる新たなデザイン・レビューを回避するべくアシストします。
  • あらゆるレベルの意思決定グループと連携し、プロジェクトの目標を明確化し、部署を超えた行動計画を調整することで、お客さまの社内リソースを最大限に活用できるようサポートします。
  • ISO、NFPA、OSHA、EPAなどの業界や地域特有の規定を満たすべく、専門的見地からの支援を提供します。例えば、米国原子力規制委員会(NRC)の規制、日本の経済産業省(METI)の規格、高圧ガス保安協会(KHK)が定める規定などに関するガイダンスを提供することが可能です。スウェージロックが世界各地に擁する専門スタッフは、お客さまの地域での最新のコンプライアンス情報に通じています。

流体システムの安全なオペレーション

発電所の安全性を向上

高振動の熱サイクル・アプリケーションでは、漏れのない接続が信頼性の高いオペレーションに欠かせません。また、腐食性の高い環境では、過酷な条件に耐える特殊合金を組み合わせたチューブやチューブ継手が必要になることもあります。現在多くの発電所では、さらに厳しい燃焼条件下で発電を行うべく、先端材料も使用しています。これらは、スウェージロックが安全性を最も重要視している理由のほんの一部にすぎません。

  • 安全性は、製品、人、そしてアプローチの結果です。スウェージロックは、お客さまの施設の安全性向上を実現するため、アプリケーションと人的要素を考慮した アクション を提案します。
  • 小口径チューブを使用することで、パイプやパイプ継手に比べて 漏れの可能性を大幅に削減 し、発電所の安全性と効率性を向上させる方法を紹介します。
  • 異なるメーカーの流体システム製品を混用したり、互換したりするリスクを回避するべくサポートします。混用や互換の問題解決は容易ではありませんが、現場の担当者と緊密に連携することで緩和することが可能です。
  • 流体システムやエアー/圧縮ガス・システムを含むすべての発電所のオペレーションにおいて、安全を第一に考えた経験豊富なインストラクターによる現場トレーニングを提供します。

サステナビリティの簡素化

スウェージロックは、環境、社会、ガバナンス(ESG)のパフォーマンス基準を満たすべく、スコープ1、2、3の排出物を削減するというお客さまの目標達成をサポートします。発電産業が温室効果ガス(GHG)排出量の削減に取り組む中、考慮すべきことは山積しています。規制当局、投資家、顧客からのプレッシャーが高まる中、スウェージロックの専門スタッフがお客さまをアシストします。

  • フィールド・エンジニアリング・サービスでは、流体システムのリーク・ポイントを特定し、プロセスにおいて無駄なエネルギーが発生している個所を洗い出し、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を削減するための低排出バルブやクローズド・ループ・グラブ・サンプリング・パネルなどのオプションを提案することで、脱炭素化目標の達成をサポートします。
  • スウェージロックの材料科学者や製品エンジニアは、お客さまのプロセスに適した流体システム製品や合金の選定をサポートします。適切な選定を行うことで、漏れによる環境破壊の可能性を抑えることができます。
  • 直接排出を抑制する場合、フレアーやスタックなど発電ステーション周辺での継続的な排出物モニタリングを行うための分析計装やシステム設計を推奨することで、お客さまをサポートします。

 

リソース・センター

流体システムの漏れを削減する

コラム:コストがかさむ流体システムの漏れや排出物を削減するには

日常的に漏れを放置していると、収益に悪影響を及ぼしかねないことを覚えておいてください。漏れに早く対処すればするほど、コストの削減と安全性の向上につながります。

スウェージロックのトレーニング・アドバイザリー・サービスとスキルのギャップ

コラム:トレーニングやアドバイス・サービスを活用してスキル格差を解消する

流体システムのトレーニングやアドバイス・サービスが、業界で増大するスキル格差を解消するのにどのように役立つかを紹介します。

ステンレス鋼に生じた孔食とすき間腐食との比較画像

コラム:ダウンタイム(停止時間)の原因となる腐食を防止するには

スウェージロックでは、エンジニアや技術者、材料の選定プロセスに携わる発電所のスタッフを対象に、流体システムに適した耐食合金を選定するための材料科学トレーニングを実施しています。

圧力計の不具合の兆候

コラム:圧力計の不具合を検出する方法

圧力計の不具合を検知する方法を知っていれば、コストがかさむ問題を回避することができます。また、適切でない圧力計を取り付けるリスクを減らすため、システムのニーズを分析し、圧力計を選定する際に前もって適切な判断をすることが重要です。

発電産業向けの圧縮ガス漏れ検出サービス

動画:圧縮ガスの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定し、リーク・レートの定量化をサポートすることで、安全性、コスト、生産性に基づいて重要な問題に優先順位をつけて対処することができます。発電所における日々のオペレーションの効率や信頼性の向上に、スウェージロックのサービスをご活用ください。

チューブ継手用プラグの取り付け方法を見る

動画:プラグ(継手)の取り付け方法

必要に応じて継手のポートを塞ぐために使用するプラグの取り付け方法を紹介します。スパナ2本、またはスパナ1本とバイスを準備してください。この動画では、基本的な手順を紹介します。

1 インチ・サイズ以下のチューブ継手を手で取り付けるための3つの手順を紹介します。

動画:チューブ継手の取り付け方法(1 インチ・サイズ以下)

チューブ継手は、チューブの最高使用圧力まで漏れのないシールを形成します。このため、チューブ継手は正しく取り付けることが重要です。この動画では、1 インチ・サイズ以下のチューブ継手を手で取り付けるための3つの手順を紹介します。

Swagelokプッシュ・オン式ツールを使用して、エンド・コネクションをホースに正しく取り付ける方法を見る

動画:Swagelok®プッシュ・オン式ツール(ホース・エンド・コネクション用)

Swagelokプッシュ・オン式ツールは、サイズが1/4~1 インチのホース・アセンブリーの取り付けに使用することができます。この動画では、エンド・コネクションをホースに正しく取り付ける方法を紹介します。

発電所特有の課題、環境、目的を理解するには、現場訪問が欠かせません。

動画:スウェージロックの現場サービス

発電所特有の課題、環境、目的を理解するには、現場訪問が欠かせません。スウェージロックの現場サービスでは、ホース、腐食、接続不良、漏れなど、さまざまな問題を洗い出します。