alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Uniformiser les composants de systèmes fluides sur des mégaprojets

Construction d’installations pétrolières et gazières

Trois raisons d’uniformiser les composants des systèmes fluides dans les grands projets de construction d’installations pétrolières et gazières

Tout grand projet de construction d’installations pétrolières et gazières présente des difficultés qui lui sont propres. Ces projets font intervenir des milliers de personnes, la concurrence est rude, la logistique est complexe, l’approbation des dépenses peut prendre du temps, et la crainte de dépasser le budget est constante. Pour respecter les délais et votre budget tout en gardant le contrôle de la qualité, vous avez aussi besoin d’établir des relations avec des fournisseurs et des collaborateurs qui possèdent une dimension internationale, des capacités étendues et une expertise spécifique de ces applications.

Construction d’installations pétrolières et gazièresStandardiser la spécification de composants et d'assemblages de haute qualité qui constituent les systèmes fluides critiques dans l’ensemble des installations permet d'augmenter les chances que votre projet d'investissement respecte le calendrier et que votre installation fonctionne efficacement après son ouverture. Les composants importants à prendre en compte sont, entre autres, les raccords pour tubes, les vannes, les régulateurs de pression, les adaptateurs à bride et les raccords rapides. La défaillance de tout composant d’un système fluide, qu’elle soit la conséquence d’une fabrication médiocre, de matériaux de mauvaise qualité ou de méthodes de montage inadaptées, peut engendrer des problèmes majeurs au moment de la mise en service, mais aussi par la suite dans le cadre de l’exploitation normale des installations, avec des conséquences sur la productivité à long terme.

Explorez notre Guide de sélection des produits pour les projets d’investissement

Guide de sélection des produits pour des projets d’investissement

Bien que les composants des systèmes fluides et les applications de ces systèmes représentent souvent un faible pourcentage du coût total du projet de construction, il peut y avoir de gros avantages à uniformiser les composants utilisés – achetés de préférence auprès d’un unique fournisseur fiable. Voici plusieurs raisons à cela :

Icône numéro unL’uniformisation permet d’optimiser les coûts de main-d’œuvre et les dépenses totales liées aux systèmes

Aujourd’hui, les projets de construction d’installations pétrolières et gazières sont parfois de la taille d’une ville, ce qui, pour les propriétaires des installations, implique des processus d’achat d’une ampleur considérable et complique considérablement les prises de décisions. C’est pourquoi utiliser les mêmes composants et les mêmes applications partout où cela est possible est un bon moyen de maîtriser les coûts.L’uniformisation des composants de systèmes fluides dans les installations pétrolières et gazières


Utiliser les mêmes composants et les mêmes applications partout où cela est possible permet de maîtriser les coûts.


Système fluide small-boreCette pratique est particulièrement avantageuse avec des systèmes de petit calibre, dans lesquels l’uniformité des tubes et des raccords est essentielle à la fiabilité des systèmes fluides et des système d’échantillonnage. Par exemple, la standardisation peut aider à compenser le manque d'expertise des équipes en matière d'installation, d'entretien et d'exploitation, en leur permettant d'éviter de travailler avec différents systèmes et composants provenant de divers fabricants. Une fois que les sous-traitants ont appris comment installer correctement un type de tube et de raccord, il devient plus facile de reproduire la procédure de montage dans d'autres systèmes. Le respect de protocoles d’installation, d’exploitation et de maintenance plus systématiques peut également réduire le travail à reprendre.

Même si des composants de haute qualité fabriqués pour durer coûtent plus cher à l’achat, leur capacité à préserver la fiabilité des systèmes fluides dans les chaines de production en font un investissement intéressant. Ce surcoût initial sera plus que compensé par de moindres dépenses d’entretien, de réparation et d’exploitation pendant la durée de vie du système, ce qui contribue à faire baisser le coût global de celui-ci.

Icône numéro deuxL’uniformisation permet de faire en sorte que les différentes entreprises EPCC impliquées soient en phase.

De nombreux assemblages clé en main utilisés aujourd’hui pour la production de pétrole et de gaz sont devenus de plus en plus spécialisés. Pour cette raison, il est devenu courant pour les propriétaires-opérateurs de travailler avec différentes entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC) en fonction des exigences de chaque application.

Plus ces entreprises travaillant sur différentes applications critiques du site sont nombreuses, plus il devient avantageux d’opter pour une marque spécifique de tubes, raccords ou autres composants pour l’ensemble des installations. Grâce à cette stratégie, il est plus facile pour le propriétaire-exploitant de valider une installation correcte, d’entretenir l’ensemble des systèmes fluides pendant toute leur durée de vie, et d’éviter de se retrouver avec des composants incompatibles entre eux dans l’ensemble du complexe.

Découvrez les bénéfices de l’uniformisation sur un mégaprojet à 27 milliards de dollars

De plus, les grands projets pétroliers et gaziers font de plus en plus appel à des EPCC du monde entier, qui ont chacune des spécialités et des niveaux d’expertise différents dans la sélection, l’installation et la conception des composants de systèmes fluides. Opter pour des fournisseurs présents partout dans le monde peut aider à coordonner les approvisionnements et à surmonter les barrières linguistiques. Un fournisseur unique pourra également contribuer à faire en sorte que les différentes EPCC qui interviennent dans le projet appréhendent de la même façon les composants utilisés. Cela peut éliminer certaines difficultés pendant la phase d’ingénierie et de conception préliminaire (FEED) et faciliter le bon déroulement du projet par la suite.

Icône numéro troisL’uniformisation garantit la qualité de l'ensemble du projet

En plus de faciliter la maintenance et de favoriser la compatibilité des composants utilisés dans l’ensemble des installations, l'uniformisation avec le choix d'un fournisseur unique et fiable garantit une chose par-dessus tout : Tous les systèmes fluides critiques sont constitués de composants de haute qualité dont les performances sont conformes aux exigences.Réduire au minimum les risques de fuites, les problèmes de maintenance et les risques pour la sécurité dans la construction d’installations pétrolières et gazières


Choisir des composants conçus pour assurer une parfaite étanchéité permet aux utilisateurs de réduire au minimum les risques de fuites, les problèmes de maintenance et les risques pour la sécurité.


Au moment de spécifier des composants de système fluide pour un projet pétrolier ou gazier, quelle que soit la taille du projet, il est important de se rappeler que tous les tubes, raccords et vannes disponibles sur le marché ne sont pas de qualité égale. Choisir des composants conçus pour assurer une parfaite étanchéité à long terme permet aux opérateurs de réduire au minimum les risques de fuites, les problèmes de maintenance et les risques pour la sécurité. Des alliages de qualité supérieure peuvent également aider à améliorer la résistance à la corrosion au fil du temps. Lorsque tous les systèmes fluides sont fabriqués avec des composants et des matériaux optimisés, les propriétaires-opérateurs peuvent raisonnablement s’attendre à des performances élevées pendant toute la durée d’exploitation de leurs installations.

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que vous auriez à uniformiser les composants et les assemblages utilisés pour vos systèmes fluides dans le cadre d’un projet pétrolier ou gazier à venir ? Swagelok peut vous aider. En collaboration avec notre réseau mondial de centres de vente et de services agréés, notre équipe dédiée aux grands projets de construction peut aider les propriétaires-opérateurs à uniformiser leurs installations et à s’assurer de la réussite opérationnelle de leurs projets depuis la phase initiale jusqu'à la phase d'exploitation.

Parler avec des spécialistes des grands projets de construction

Construction d’installations pétrolières et gazières

Articles Liés

Plateforme pétrolière et gazière

Des vannes à boisseau sphérique moyenne pression dans des centrales hydrauliques offshore

Découvrez pourquoi l’entreprise Ocean Edge Services a choisi les vannes à boisseau sphérique série FK de Swagelok pour concevoir des centrales hydrauliques robustes pensées pour leurs utilisateurs.

Construction d’une FPSO – Swagelok

Les aspects complexes de la construction des FPSO

Découvrez quels sont les points auxquels il faut réfléchir au moment de se lancer dans la construction d’une nouvelle unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), et comment le fournisseur idéal de composants de systèmes fluides pourra vous aider dans votre projet.

Combinaisons de matériaux Swagelok sur une plate-forme offshore

Améliorer la sécurité et faire des économies avec des matériaux optimisés

Découvrez comment maîtriser les coûts et améliorer la sécurité de nombreuses applications rencontrées sur des plates-formes offshore en optimisant la sélection des matériaux de fabrication des tubes et des raccords utilisés dans ces applications.