alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Стандартизация компонентов жидкостных и газовых систем в рамках мегапроектов

Строительство нефтегазовых объектов

Три причины стандартизации компонентов жидкостных и газовых систем в крупных проектах по строительству нефтегазовых объектов

Любой масштабный строительный проект в нефтегазовой сфере неизменно сопряжен с некоторыми трудностями. В проектах участвуют тысячи людей, они выполняются в условиях ожесточенной конкуренции и сложностей с логистикой, утверждение расходов может происходить медленно, и есть постоянный риск перерасхода. Для обеспечения соответствия срокам и бюджету без ущерба для качества вам также потребуются налаженные отношения с поставщиками и партнерами с международным присутствием, множеством возможностей и опытом работы в соответствующей сфере.

Строительство нефтегазовых объектов за рубежомСтандартизация ТУ на высококачественные детали и сборки, используемые в важнейших жидкостных и газовых системах на всем протяжении проекта, — один из способов обеспечить соблюдение сроков капитального проекта и эффективную работу объекта после его открытия.’ Среди компонентов, на которые необходимо обратить внимание, — трубные обжимные фитинги, клапаны, регуляторы, фланцевые переходники, быстроразъемные соединения и многое другое. Отказ любого компонента жидкостной или газовой системы из-за некачественного производства, низкого качества выбранных материалов или неправильного монтажа может привести к серьезным проблемам при запуске и работе предприятия и значительно снизить его производительность в долгосрочной перспективе.

Ознакомьтесь с нашим руководством по выбору продуктов для проектов капительного строительства

Руководство по выбору продуктов для капитальных проектов

Несмотря на то что компоненты жидкостных и газовых систем и то, где они применяются, зачастую составляют малую долю общих расходов на строительный проект, от стандартизации таких компонентов—в идеале от одного надежного поставщика—можно извлечь значительную выгоду. Вот несколько причин.

Значок номер одинСтандартизация поможет сократить трудозатраты и общие расходы на системы

Современные проекты по строительству нефтегазовых объектов иногда сопоставимы по размеру с городом, поэтому владельцам необходимо принять довольно много решений в плане объема закупок.’ Из-за такой масштабности один из основных способов контроля расходов — воспользоваться стандартизацией и по возможности неоднократно использовать данные решения по применению систем и компонентов.Стандартизация компонентов жидкостных и газовых систем в строительстве нефтегазовых объектов


Один из способов контроля расходов — воспользоваться стандартизацией и по возможности неоднократно использовать данные решения по применению систем и компонентов.


Жидкостная или газовая система малого диаметраЖидкостная или газовая система малого диаметраЭто особенно выгодно для жидкостных, газовых и пробоотборных систем малого диаметра, поскольку единообразие трубок и трубных обжимных фитингов имеет важное значение для их надежной работы. Например, стандартизация может компенсировать недостаток опыта монтажа, обслуживания и эксплуатации у персонала, позволяя обойтись без применения разных систем и компонентов от различных производителей. Как только подрядчики узнают, как надежно установить один тип трубы и фитингов, им становится проще выполнять монтажные работы на большем количестве систем. Более точное соблюдение протоколов монтажа, эксплуатации и обслуживания также может сократить объем доработок.

Хотя высококачественные, надежные компоненты могут стоить дороже за единицу продукции, их способность обеспечивать целостность жидкостных и газовых систем на перерабатывающих предприятиях делает их стоящей инвестицией. Их первоначальная стоимость полностью окупается благодаря сокращению расходов на техобслуживание, ремонт и эксплуатацию, что позволяет снизить общую стоимость владения.

Значок номер дваСтандартизация обеспечивает слаженную работу всех EPCC-компаний по проектированию, закупкам, строительству и вводу в эксплуатацию

Многие пакеты жидкостных и газовых систем в современной нефтегазодобывающей отрасли становятся все более специализированными. По этой причине владельцы и операторы проектов все чаще сотрудничают с разными EPCC-компаниями в зависимости от требований каждой системы.

Чем больше EPCC-компаний работает на объекте над разными критически важными системами, тем выгоднее стандартизировать применение конкретной марки трубок, трубных обжимных фитингов или других компонентов на всем объекте. Такая стратегия позволяет владельцам и операторам упростить проверку монтажа и обслуживание всех компонентов жидкостных и газовых систем на протяжении всего срока службы, а также избежать несовместимости компонентов на всем предприятии.

Узнайте, как стандартизация принесла выгоду мегапроекту на 27 млрд долларов

Кроме того, в крупных нефтегазовых проектах все чаще заняты EPCC-компании со всего мира, каждая из которых обладает собственной специализацией и опытом в отборе, монтаже компонентов жидкостных и газовых систем и проектировании таких систем. Выбор поставщиков компонентов с международным присутствием может помочь с координацией поставок и преодолением языковых барьеров. Отношения с одним и тем же поставщиком также могут помочь в достижении общего понимания компонентов, применяемых различными EPCC-компаниями в рамках проекта. Это поможет избежать некоторых сложностей на этапе первоначального проектирования и обеспечить успех всего проекта.

Значок номер триСтандартизация обеспечит качество в рамках всего проекта

Помимо упрощения техобслуживания и обеспечения совместимости запчастей на предприятиях, использование единого надежного поставщика гарантирует соблюдение самого главного условия — все критически важные жидкостные и газовые системы должны быть изготовлены из высококачественных компонентов, характеристики которых соответствуют заявленным.Сведите к минимуму риск утечек, проблемы с обслуживанием и опасные факторы при строительстве нефтегазовых объектов


Определение в спецификации компонентов, предназначенных для герметичной работы, может помочь операторам свести к минимуму вероятность утечек, проблемы с обслуживанием и опасные факторы.


При составлении спецификации компонентов жидкостных и газовых систем для нефтегазовых проектов любого масштаба важно помнить, что не все трубки, фитинги и клапаны одинаково качественны. Определение в спецификации компонентов, рассчитанных на долговременную работу, может помочь операторам свести к минимуму вероятность утечек, проблемы с обслуживанием и факторы риска. Применение более качественных сплавов может также помочь в увеличении коррозионной стойкости с течением времени. Если все жидкостные и газовые системы на предприятии изготовлены из оптимизированных компонентов и материалов, владельцы и операторы обоснованно могут ожидать высокой производительности на протяжении всего срока службы систем.

Хотите узнать больше о преимуществах стандартизации компонентов и узлов жидкостных и газовых систем  в будущем нефтегазовом проекте? Компания Swagelok поможет вам в этом. Сотрудники отдела по работе с проектами капитального строительства совместно с нашей международной сетью авторизованных центров продаж и сервисного обслуживания помогут владельцам и операторам обеспечить стандартизацию в рамках подобных проектов для их первичного и дальнейшего успеха.

Обратитесь к нашим специалистам по проектам капитального строительства

Строительство нефтегазовых объектов

Статьи по Теме

Нефтегазовая платформа

Применение шаровых кранов среднего давления для морских ГСУ

Узнайте, как компания Ocean Edge Services воспользовалась шаровыми кранами Swagelok серии FK для изготовления надежных гидравлических силовых установок (ГСУ) для тех, кто делает свою работу.

Предлагаемые компанией Swagelok услуги по возведению систем FPSO

Решение сложных задач, связанных с возведением плавучих систем нефтедобычи, хранения и выгрузки (FPSO)

Узнайте, о чем необходимо помнить, начиная возведение новой плавучей системы нефтедобычи, хранения и выгрузки (FPSO), а также о том, как вам может помочь подходящий поставщик жидкостных и газовых систем.

Предлагаемые компанией Swagelok инженерные комбинации из различных сплавов для морской платформы

Повышение уровня безопасности и сокращение затрат благодаря использованию оптимальных материалов

Узнайте, как владельцы морских платформ могут выбрать оптимальные материалы для трубок и трубных обжимных фитингов, обеспечив контроль затрат и повышение уровня безопасности в различных областях применения.