alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

産業機械および装置

さまざまな産業機械や装置の設計、構築、メンテナンスを行っているメーカー、加工業者、企業は、安全かつ効率的で信頼性の高いオペレーションを実現するために、流体システム製品、トレーニング、サービスの選択肢を必要としています。


インデックス:


ビジネスを動かすソリューション

産業機械および装置スウェージロックは、あらゆる産業機械や装置の潤滑や冷却における適切な流体供給を実現するべくサポートします。油圧/空圧装置の構築から、市場への機械導入や機械・装置メーカーへの直接的なサポート、プラントや施設における機械メンテナンスに至るまで、さまざまな用途にてスウェージロックの製品、トレーニング、サービスをご活用ください。漏れの無いパフォーマンスを実現することで、材料の無駄や非効率なプロセスによる収益の損失を防止することができ、大きな違いが生まれます。

スウェージロックは、プラント管理者や品質保証エンジニアをはじめ、産業機械や装置の製造、メンテナンス、オペレーションに携わる方々が抱えているプレッシャーを軽減するために必要なことを熟知しています。例えば:

  • 重要な流体システムにおける過酷な振動や機械的応力を最小限に抑える効果的なソリューションに関する知識
  • 製造ラインを円滑に稼働させ、スケジュール通りのサービス提供を実現するべく、標準およびカスタム製品オプションの拡充
  • 専門知識を要するあらゆるタイプのアプリケーションでの安全性や信頼性の向上’

スウェージロックは、お客さまのビジネスを推進するべく、設計、構築、取り付け、最適化のすべてをサポートします。また、世界で200カ所を超える スウェージロック指定販売会社(SSC)は、専門スタッフによる支援を提供します。

 

産業機械および装置アプリケーション

スウェージロックは、流体システム製品の幅広いラインアップと産業機械の設計に関する豊富な知識を駆使し、以下のようなあらゆる装置やシステムの配管接続や導入をサポートします:

  • 自動化/組み立て装置
  • 曲げ加工機
  • コンプレッサー/試験装置
  • 電気機械に関する課題
  • 燃料電池アプリケーション
  • 熱交換器
  • 油圧装置
  • 射出成形機
  • 空気式装置
  • プレスおよびポンプ
  • 冷却システム
  • 圧延装置
  • 熱交換装置
  • 各種付帯装置

産業機械および装置向けの製品

スウェージロックの流体システム製品はすべて、プラントやサービス施設、またはお客さまが構築した機械において、最高レベルのアプリケーション、プロセス、計装を実現することを目的としています。スウェージロック製品は、75年以上にわたる卓越したエンジニアリングのたまものであり、お客さまの装置に適用可能な リミティッド・ライフタイム保証 が付いています。産業機械のスムーズな稼働と安全性の維持とを両立させるためのソリューションとなる製品には、以下があります:

継手

継手

Swagelok®チューブ継手 を使用することで、高リスクかつ高振動の環境においても、強力かつ信頼性の高い接続を実現することができます。チューブ継手のほか、パイプ継手溶接継手PFA継手真空用継手 など、さまざまな状況で取り付け、取り外し、再取り付けを行うことが容易な製品を取り揃えています。信頼性の高い配管システムの構築に、さまざまな合金製の継手をご活用ください。

バルブ

バルブ

信頼性の向上とメンテナンス・コストの削減を実現するなら、計装用一体型ボール・バルブ(40シリーズ)、3ピース型プロセス/計装用ボール・バルブ(60シリーズ)のほか、大流量アプリケーションにおいても容易に取り付けることが可能な GBシリーズ・バルブ が適しています。また、ボンネット一体型ニードル・バルブ逆止弁メータリング・バルブ圧力逃がし弁ベローズ・シール・バルブプラグ・バルブ など、あらゆる産業装置において信頼性の高い締め切り性能を備えたバルブを取り揃えています。幅広いバルブの作動オプションや、圧力逃がし弁および逆止弁の設定調節方法につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

ライフ・サイエンス業界向けのサニタリー・ホース

ホース/フレキシブル・チューブ

幅広い圧力や温度の要件に対応するホースを取り揃えています。ゴム・ホース や サーモプラスチック(熱可塑性)・ホースメタル・コア・ホース(最高使用温度:537°C)のほか、低圧アプリケーションの耐薬品性に優れたオプションとして、PTFEコア・ホース や PFAコア・ホース もございます。また、システム流体の目視が必要なアプリケーションには、PFA製やビニール製のフレキシブル・チューブ をご使用ください。スウェージロック指定販売会社は、かしめ加工をはじめとするホース・アセンブリーや管理サービスなど、お客さまをサポートするための体制を整えています。

小口径チューブ配管

チューブ/チューブ・アクセサリー

産業機械に必要な材質特性を備えた、信頼性の高い チューブ および 小口径チューブ を提供しています。ステンレス鋼チューブ、304/304Lステンレス鋼溶接チューブ、コーン&スレッド・チューブ、中圧/高圧用チューブ、ジャケット・チューブ、断熱チューブ、 電気トレース/スチーム・トレース・チューブのほか、高純度用および超高純度用のチューブを取り揃えています。また、チューブの 切断曲げバリ取りサポート 用のアクセサリーを使用することで、漏れの無いパフォーマンスが実現し、長期にわたって使用可能なシステムを構築することができます。

レギュレーター

レギュレーター

スウェージロックは、さまざまな産業用流体システムの要件に適合するレギュレーターを取り揃えています。減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター は、お客さまの機械や装置に合わせて、構成部品とその材質、使用する圧力や温度の範囲、オプション、アクセサリーなどを選ぶことができます。また、ヒーター付きレギュレーターや、ガス・ボンベ切り替えのソリューションにつきましては、専門スタッフにご相談ください。

Swagelok圧力計

圧力計

Swagelok®圧力計は、工業生産およびプロセス・アプリケーションにおいて、正確で信頼性の高い測定を実現します。幅広い測定範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付けオプションを選ぶことができます。PGIシリーズ圧力計は、液体充填の有無を指定することができます。PBGシリーズは、パネル取り付け型の圧力計です。また、圧力トランスデューサーフロー・センサー温度計 などの測定機器も取り揃えています。

Swagelokクイック・コネクツ

クイック・コネクツ

Swagelokクイック・コネクツは、押し込むだけで容易に接続することができ、着脱時のひねり、回転、レンチ操作は不要です。スピリッジ(流体流出量)および空気混入量を最小限に抑える設計を採用しているため、安心してご使用いただけます。フル・フロー型計装用ミニチュアPTFEシール式 のクイック・コネクツがございます。

溶接機

円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

Swagelok® 円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム) M200パワー・サプライは、円周溶接の制御を正確に行うため、一貫した効率的な溶接を必要とするプロジェクトに適しています。タッチ・スクリーンを採用しており、容易に操作することが可能です。チューブとパイプ両方に対して、費用対効果に優れた信頼性の高いオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができます。

産業機械および装置向けの技術サービス

産業用流体システムのパフォーマンスを最大限に引き出し、プロセスの無駄や非効率を最小限に抑えるには、経験豊かな専門スタッフの存在が欠かせません。スウェージロックのフィールド・エンジニアと連携することで、あらゆる問題の診断、機械の高精度なオペレーションの維持、産業装置の迅速なメンテナンスが可能になります。以下のような スウェージロックの技術サービス を活用することで、予測可能な結果を得ることができます:

設計/組み立てサービス

設計/組み立て

スウェージロックでは、流体システム・アセンブリーの製作を承っています。わずか数個の部品からなるアセンブリーから、さまざまな機器を搭載したパネルやエンクロージャーに至るまで、すべてにスウェージロック製品を使用しています。また、3D CADモデリング機能を使用して、配線、自動化、伝送器、リレー、ポンプなどを組み込むことで、設計を最適化することも可能です。どのようなパラメーターであっても、テスト、検査、パッケージングを含めた最高品質のアセンブリーをお届けします。また、テフロン、PFA、サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)、ゴムなどのカスタム・ホース・アセンブリーも取り扱っています。

CADファイル

CADサービス

スウェージロックのCADライブラリーでは、100万点以上のテンプレートや図面を、2Dまたは3Dの多言語フォーマットで提供しています。今日のように経済がめまぐるしく変化する状況では、スピード、精度、柔軟性で勝負が決まる可能性があります。3D CADモデリングを活用することで、精度や制御性を高め、エラーや手直しを最小限に抑え、効率が向上するため、設計プロセス全体に集中する時間を確保することができます。

流体システムのトレーニング

トレーニング

スウェージロック認定トレーナーが講師を務めるトレーニング・コースを受講することで、日常的な課題に明確かつ自信を持って取り組むのに必要な知識を習得することができます。優れたスキルで定評のあるベテラン講師が、詳細かつ実践的なトレーニング・コースを提供します。ホースバルブレギュレーター の選定およびトラブルシューティング、継手の取り付け円周溶接 の原理のほか、耐食性 材料 の正しい選定方法、さまざまな チューブ曲げ の方法、サンプリング・システム の適切な設計、オペレーション、メンテナンスの方法を習得することができます。

現地でのサービス

現場サービス

スウェージロックのフィールド・エンジニアは、流体システムやサンプリング・システムを評価し、取り付け方法について助言し、詳細なレポートを通じてシステムの改善を提言します。流体システムのパフォーマンス、生産性、信頼性、安全性を向上させることで、コストや環境リスクを低減することができます。流体システムの最適化サンプリング・システム の信頼性向上、ガス漏れ の特定、ホース寿命 の改善、プラントのエネルギー損失個所 を特定して効率化を図る方法を紹介します。

ライフ・サイエンス業界向けのガス供給サービス

ガス供給プログラム

新しいガス供給システムの仕様や調達に多くの時間を費やしていませんか?その必要はありません。スウェージロックは、モジュール式のサブシステムの設計と組み立てを行い、テストを行ったパネルをお届けします。ソリューションはすべてカスタマイズ可能で、お客さまの要件に合わせて変更することが可能です。ガス供給システムの使用やメンテナンスが容易であれば、オペレーション効率を高めることができます。

半導体FAB建設サービス

グローバル・コンストラクション

投資プロジェクトの管理は、オーナーと請負業者が大陸を隔てている場合、さらに困難になります。そのため、グローバルに展開し、幅広い能力とアプリケーションの専門知識を備えた協力業者が必要となります。スウェージロックは、どんなに複雑なプロジェクトであっても、世界各地のお客さまをサポートします。専任のサービス・チームと、世界で200カ所を超える指定販売会社で形成されるグローバル・ネットワークでバックアップします。スウェージロックは、お客さまのプロジェクトを予定通りに完了させるべく、規制や認可をクリアするためのサポートを行います。

産業機械をサポートするために

産業機械業界に精通した現地スタッフ

ローカルなプレゼンス 

スウェージロック指定販売会社の現地スタッフは、お客さまの流体システムのパフォーマンスの最適化について、的確なアドバイスを行うことができます。その価値は簡単に測れるようなものではありません。スウェージロックは、単に製品を販売するだけでなく、産業機械および装置のメーカーやオペレーターのために、時間、フラストレーション、手直しを削減し、課題を効率的に解決することに専心しています。流体システムに関する真の専門知識を見つけるのは、容易なことではありません。スウェージロックは、次のようなサービスを通じて、お客さまのビジネスをしっかりとサポートします:

  • 試作品の製作や製品開発サービスに加え、外注部品としてのアセンブリーの連続生産
  • ベンダー・マネージメント・インベントリー(VMI)による迅速かつ正確な整理、ラベリング、再注文(きちんと管理された現場委託キャビネットを含む)
  • 部品の急送やJIT(ジャスト・イン・タイム)納入により、在庫の問題を解決
  • 特殊な作業向けの流体システム装置のレンタル/代替機プログラム
  • プロジェクトに必要なすべての法規制およびコンプライアンス認証を、必要なときに必要な場所で取得

産業機械市場におけるソリューション・プロバイダー

ソリューション・プロバイダー

スウェージロックは、生産性や収益性に悪影響を及ぼしかねないさまざまなプレッシャーを抱えるお客さまをサポートします。振動によって産業装置はさまざまな悪影響を受けるほか、スペースの限られたスキッド・マウント機器に部品を取り付け、メンテナンスを行うのは容易なことではありません。価格、在庫、リソース不足などにより問題が生じると、流体システムの所有コストが増大するおそれがあります。スウェージロックは、優れた製品品質基準、包括的な設計/組み立てサービス、お客さまが必要とするカスタム・ソリューション、プロフェッショナルならではの経験に基づくアドバイスを提供し、お客さまのビジネスを円滑に進めるべく、さまざまな方法を考案します:

  • 現場でのフィールド・エンジニアリング:スウェージロックは、頻繁に使用する機械や装置向けの流体システムのパフォーマンスや信頼性を向上させるための支援を得意としています。
  • 製品の技術資料を参照することで、お客さまのアプリケーションに適したスウェージロックのソリューションを迅速かつ容易に見つけることができます。
  • 機械工場向け製品(溶接継手溶接アダプター、SAE/MSおよびISO/BSPミリ・サイズ継手用アダプターなど)で、産業装置メーカーをサポートします。
  • システムおよびモジュール、ガス供給パネルおよびサブシステム、1 インチ・サイズ以上の予備締め付けチューブ継手接続などの設計および統合をサポートします。

産業機械および装置業界における安全性

安全への貢献

産業機械および装置には多くのリスクが存在しますが、流体システムの専門スタッフがそれを回避するべくサポートします。このようなシステムは、圧力および温度が高い液体やガスを移送することも少なくないため、何らかの問題が発生した場合、健康、安全、環境に関する懸念が増大するおそれがあります。失敗が許されない場合、特に計画や設計の段階において、エンジニアや技術者が流体システムの安全性を維持するためのさまざまな方策を実行できるよう支援します。例えば:

  • 産業機械では、アライメントやスペース上の制約といった問題が生じることは珍しくありませんが、スウェージロックが提供している各種チューブ・アダプターを使用することで、これを解決することができます。ポジショナブル継手を使用してミスアライメントを回避する、またはチューブ・アダプターを使用して信頼性の高いシール接続を実現することができます。
  • 流体システム・アプリケーションが機械の設計において重要な役割を果たしている場合、お客さまの施設における安全な作業環境を実現する方法を熟知しているスウェージロック指定販売会社からサブアセンブリーを調達することで、時間を節約することができます。
  • スウェージロックは、お客さまの機械の機能を重視し、高温、高圧に耐え、信頼できる部品やアセンブリーを提供します。また、流体システムの設計、メンテナンス、オペレーターのトレーニングに注力し、お客さまの従業員にとってより安全なオペレーションの実現をサポートします。

 

リソース・センター

スウェージロックのバルブの種類

コラム:バルブの基礎知識

流体システムの設計は複雑で、さまざまなことを検討する必要があります。アプリケーションに適したバルブを選定するのは、必ずしも容易とは限りません。開閉のみが必要ですか?それとも、流れの方向や流量レベルを制御する必要がありますか?スウェージロックの専門スタッフが、良くあるご質問にお答えします。

スウェージロックのチューブ曲げ装置

コラム:チューブ曲げが適しているケースと正しい曲げ加工の方法

ベスト・プラクティスに従うことで、ごく単純な曲げにすら支障が出るようなさまざまなミスを回避することができます。システム中でチューブ曲げに最も適した個所を特定することで、時間、労力、コストの削減につながります。

チューブ継手各種

コラム:小口径チューブ継手の主な相違点

継手にはさまざまなタイプが存在するため、既存システムのメンテナンスを行う際、または新しい機械を構築する際に、どの継手を選定すべきか迷うケースも珍しくありません。スウェージロックの専門スタッフが、一般的な継手のタイプとその特長を紹介します。

スウェージロックのタイヤ製造用ホース

コラム:タイヤ加硫プレスのパフォーマンスを高める

タイヤ加硫プレス機が効率的に稼働していなかった場合、どのような問題が生じるでしょうか?不良品発生率の上昇や生産効率の低下はもちろんのこと、スタッフの安全が脅かされるおそれもあります。タイヤ加硫プレスにおいて注意が必要なパフォーマンス基準を紹介します。

Cv値計算ツール

ツール:レギュレーター流量曲線作成ツール

本ツールを使用すると、指定したアプリケーションのパラメーターに基づいて、Swagelok® RHPSシリーズ・レギュレーターの流量曲線を容易に作成することができます。最大4種類のアプリケーションにおける同一レギュレーターの性能を調べたり、最大4種類のレギュレーターの性能を比較したりすることが可能です。

動画:ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーの使用方法

動画:ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーの使用方法

この動画では、Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用して、大半のチューブの高品質な曲げ加工を正確かつ繰り返し行う方法を紹介します。このプロセスは、薄肉の小口径チューブから、厚肉の大口径チューブまで使用することができます。

1 インチ・サイズ以下のチューブ継手を手で取り付けるための3つの手順を紹介します。

動画:チューブ継手の取り付け方法(1 インチ・サイズ以下)

この動画では、1 インチ・サイズ以下のチューブ継手を手で組み立て、取り付ける適切な手順を紹介します。この作業を行うには、スパナ2本、Swagelok®️ギャップ検査ゲージ、チューブ・カッターまたは金のこ、ヤスリまたはSwagelok®️バリ取り用ツール、マーカーを準備してください。

動画:マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用する

動画:マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用する

Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、特定の外径サイズのチューブにフェルールを予備締めすることができます。この動画では、狭いスペースで容易に取り付ける方法や、多くのSwagelok®チューブ継手を素早く取り付ける方法を紹介します。

発電所特有の課題、環境、目的を理解するには、現場訪問が欠かせません。

動画:現場(およびオンライン)サービス

スウェージロックは、現場サービスを通じて業界知識を提供します。しかし、チーム全員を派遣して評価作業を行うのが難しい場合はどうすればよいのでしょうか。オンライン・ミーティングを開催し、エンジニアのグローバル・ネットワークにアクセスすることで、問題解決に必要なサポートを受けることができます。