alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

食品/飲料

スウェージロックが提供している流体システム製品は、FDAおよびUSDAの認定を取得しており、漏れが無く、洗浄が容易で衛生的です。また、食品および飲料メーカーが最高レベルのプロセスを達成するのに欠かせない専門的なトレーニングやサービスも提供しています。

インデックス:


純度が必要なら、スウェージロック製品にお任せください

食品/飲料アプリケーション瓶詰め、パッケージング、低温殺菌、滅菌、蒸気、洗浄など、どのようなアプリケーションであっても、スウェージロックはお客さまのオペレーション、衛生、安全に関する要件を一貫して満たす流体システム・ソリューションを提供します。食品、飲料、乳製品工場のニーズを満たすEPAおよび3-Aサニタリー規格、ISOに準拠した幅広い製品を取り揃えています。また、技術サービス、トレーニング、アドバイス・サービスを通じて、漏れの無いオペレーションの維持というプレッシャーを克服するべくサポートを行います。

  • チューブ継手、各種ねじ継手、バルブをはじめとする幅広いサニタリー流体システム製品を提供しています
  • 特殊製品の製造、部品、スキッド・アセンブリーの迅速な見積もりおよび納入を行います
  • 乳製品工場など、変化する業界の要求や高圧要件を満たす食品グレードのソリューションを開発し続けています

スウェージロックは、75年以上にわたり、厳しい監視が欠かせない多くの業界で流体システム製品およびサービスを提供してきた経験から、お客さまのプロセスの精度、職場の安全性、高いサニタリー・レベルの目標達成をサポートします。

食品/飲料アプリケーション

スウェージロックの流体システム部品は肉やチーズから炭酸飲料や菓子まで、食品、飲料、乳製品の製造およびパッケージングをサポートしています。以下のようなユニット・オペレーションを維持する多くの事業者(醸造所やベーカリーを含む)に対してソリューションを提供しています:

  • ベーキング
  • 瓶詰め
  • 醸造
  • 缶詰め
  • 洗浄
  • 容器
  • 蒸留
  • 製粉
  • ミキシング
  • パッケージング
  • 不動態化
  • 低温殺菌
  • 防腐
  • プロセシング
  • 滅菌保存

食品/飲料向けの製品

スウェージロックは、ほぼすべてのアプリケーション向けの流体システム製品を取り揃えており、プロセス、安全性、コスト面での利点を生み出す選択肢を幅広く提供します。食品、飲料、乳製品工場のエンジニアならびに装置メーカーと協力して、食品グレードの要件やCIP(clean-in-place)およびSIP(sterilization-in-place)の規格を満たす標準部品およびカスタム部品を開発し、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 を付けてお届けします。

継手

継手

漏れの無い接続を実現することで、安全かつ予測可能な産業プロセスをサポートします。スウェージロックの名前は、75年以上にわたって信頼性の代名詞になっていると自負しています。チューブ継手/アダプター のほか、PFA継手パイプ継手溶接継手、そして厚肉または薄肉のハード・チューブまたはソフト・チューブ用の継手など、幅広いタイプの製品を提供しています。また、高純度用のSwagelok® Micro-Fit® チューブ突き合わせ溶接継手 など、あらゆるサニタリー用途に適した各種継手継手を取り揃えています。

食品/飲料業界向けサニタリー・フランジ

サニタリー・フランジ継手

Swagelok®クイック・クランプ・サニタリー・フランジ継手は、取り外しや再取り付けを素早く容易に行うことができるため、洗浄やメンテナンスの際に便利です。これは、サニタリー・フランジ・システムからチューブやパイプを採用する際に、信頼性や費用対効果の高い方法です。適切な接続を容易に行うことができるため、取り付け作業をスピードアップすることが可能です。

バルブ

バルブ

スウェージロックのプロセス・バルブおよび計装用バルブは、シングル・シート、ボールなどのさまざまな構造があり、信頼性が高く、メンテナンス頻度が少なくて済みます。Swagelok®ボール・バルブ 40シリーズ および 60シリーズ は、耐久性に優れており、食品、飲料、乳製品工場のさまざまなシステム条件に適合します。また、逆止弁ニードル・バルブ/メータリング・バルブ(微量流量調節用)圧力逃がし弁プラグ・バルブも取り揃えています。

レギュレーター

レギュレーター

ガスや液体の圧力調整が必要な場合は、レギュレーターを使用しましょう。Swagelok®減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター を使用すると、幅広い圧力および流量において圧力を維持し、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えることができます。スウェージロックは、レギュレーターの構成の提案や組み立てをサポートします。

食品/飲料業界向けサニタリー圧力レギュレーター

サニタリー圧力レギュレーター

Swagelok減圧レギュレーター PRSシリーズおよびタンク・ブランケティング用レギュレーター TBRSシリーズは、いずれもFDA/USPクラスVIに準拠しており、316Lステンレス鋼製の金属部品およびEPDM製シールを備えています。両サニタリー・レギュレーターの最高使用圧力は1.6 MPaで、エンド・コネクションはサニタリー・クランプです。

ライフ・サイエンス業界向けのサニタリー・ホース

ホース/フレキシブル・チューブ

Swagelok Uシリーズ・ホースおよび PFAホース は、非常に優れた柔軟性を備えながらもつぶれにくく、耐薬品性が必要な場合に適しています。また、STシリーズやその他の PTFEホース は、繊維製ブレード補強材や304ステンレス鋼製補強材付きシリコーン製カバーなど、丈夫な構造を採用しています。サニタリー・ホースでは、XTシリーズおよびSシリーズ(トライクランプ・エンド・コネクション付き)もご用意しています。

溶接機

円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

ステンレス鋼チューブに製品を流す流体システムにおいて、無菌状態やクリーンな状態を維持する必要がある場合は、円周溶接でチューブを接続すると効果的です。軽量で持ち運びに便利な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)を使用することで、チューブやパイプの高品質かつ再現性の高いオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができます。

チューブおよびチューブ・アクセサリー

チューブ/チューブ・アクセサリー

信頼性の高いステンレス鋼 チューブ に加え、サポート・システムスウェージング・ツールチューブ・ベンダーチューブ・カッティング・ツール、チューブ前処理用ツール も提供しています。製品カタログには、構成部品とその材質、最高使用圧力/最高使用温度といった詳細な製品情報のほか、長寿命のシステムを構築する際に欠かせない各種チューブ・オプションを掲載しています。

Swagelok圧力計

圧力計

低圧から過酷条件まで、あらゆる条件下で使用可能な圧力計を、幅広いラインアップからお選びいただけます。複数の取り付け形状を選ぶことができるため、取り付けに便利です。また、圧力トランスデューサーフロー・センサー温度計 などの測定機器も取り揃えています。

食品/飲料向けの技術サービス

スウェージロックは、工場における厳しい製品品質や清浄度の基準を満たすのに役立つ、漏れの無い流体システムを確立するための戦略的統合およびメンテナンス計画をお客さまと共に構築します。スウェージロックが提供するサービスは、部品やアセンブリーと同じく多岐にわたっており、個々の施設や企業全体の目標に合わせて拡張することも可能です。

Swagelokサービス

技術サービス

問題を検出し、流体システムを最適化し、メンテナンス方法についてアドバイスを行うには、深い業界経験が必須です。スウェージロックは、現場サービストレーニング/セミナー設計/組み立てフィールド・エンジニアリンググローバル・コンストラクションのコーディネート業務 などの技術サービスを通じて、専門知識を提供します。オペレーターの安全を守りつつ、オペレーション・コストを削減するには、強力な基盤が必要です。スウェージロックの専門スタッフのネットワークを通じて、長期的なメリットを生み出しましょう。

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング

漏れ検出サービス

スウェージロックは、漏れを特定し、漏れ率を定量化することで、安全性、コスト、生産性に基づいて、重要な問題に優先順位を付けて対処するべくサポートします。日常的に漏れを放置していると、組織の収益に悪影響を及ぼすおそれがあります。漏れへの対処 は、早く行うに越したことはありません。

Swagelokのホース管理サービス

ホース・アドバイス・サービス

スウェージロックのホース・アドバイザーがお客さまの施設を実際に訪問し、どのような流体システムが適しているかを調査します。そして、調査結果や改善提案(予防保全のスケジュールや、在庫すべき標準エンド・コネクションやカップリングに関する所見など)を、優先順位を付けた上で詳細なレポートにまとめて提出します。

円周溶接機トレーニング

円周溶接トレーニング

円周溶接トレーニングを受講することで、まん延する溶接工不足の問題を克服することができます。スウェージロック指定販売会社が開催する5日間のトレーニング・コースでは、最新の円周溶接を学ぶことができます。新人溶接工の育成にもご活用ください。

食品/飲料をサポートするために

半導体産業に対する世界各地でのサポート

物流サポートの強化

サニタリー流体システム製品は、一般産業用の部品サプライヤーから調達することが難しく、リード・タイムが長引くことがあるため、プロジェクトの遅延を招くおそれがあります。スウェージロックは、食品/飲料の製造やパッケージングに必要なFDA認証を取得したサニタリー製品やヘビーデューティー製品を幅広く取り揃え、グローバル規模の販売/流通ネットワークを通じて、お客さまの元へ迅速にお届けします。

  • サニタリー製品の在庫は、地域ごとのニーズ予測に基づいているため、入手困難な部品もすぐにお届け可能です
  • ベンダー・マネージメント・インベントリー(VMI)を活用することで、迅速かつ正確な在庫整理、ラベリング、再注文が可能です
  • 現場の委託在庫キャビネットを利用することで、頻繁に必要となる製品を大量に在庫しておくことができます。また、顧客管理在庫(CMI)のサポートも可能です
  • 在庫に関する課題を解決し、在庫管理をサポートするべく、JIT(ジャスト・イン・タイム)部品在庫についてもご相談ください
  • お客さまのプロジェクトに必要なFDAやEPA(米国環境保護庁)、ならびに関連する規制およびコンプライアンスの認証を、必要なときに必要な場所で取得することが可能です

液体システムの安全な運転

技術品質および安全性

スウェージロックが製造している流体システム製品は、取り付けやメンテナンスが容易なため、プロジェクトの監督に費やす時間を削減しつつ、規制順守を達成することができます。スウェージロック製品は、業界仕様を満たしている、あるいはそれを上回っているため、安心して選定することができます。また、食品、飲料、乳製品の工場で一般的なCIP(clean-in-place)およびSIP(sterilization-in-place)の要件に対応した製品も多数設計しています。

  • スウェージロックは、食品業界の工場や装置向けの ISO 2852:1993 ステンレス鋼製クランプ・パイプ・カップリングを提供しています
  • 大半の製品は、ANSI要件に基づく装置および処理システムの 3-Aサニタリー規格 の設計基準を満たしています
  • FDAやUSDAをはじめとする規制当局の製品認証を確認する場合は、スウェージロック部品が取得している 認証のリスト(業界別またはカテゴリー別)をご覧ください
  • 継手、バルブ、ホースをはじめ、多くの部品やアセンブリーが、自動CIPおよびSIPの手順に適しています(取り外しは不要)

食品/飲料業界における製品の一貫性

信頼に値する一貫性

スウェージロック製品の信頼性は、熟練オペレーターの努力、厳格な品質管理、そしてトレーサビリティへのこだわりのたまものです。スウェージロックは、製造工程を最初から最後まで自社で行っています。これにより、お客さまにお届けする製品を厳格に管理し、原材料から梱包・出荷までの透明性を確保することが可能です。基本部品でさえもバッチ・トレーサビリティがあり、すべての注文に対して情報を保持しています。

  • 原材料のトレーサビリティは、世界の主要な規格団体による承認を受けたスウェージロック製造品質システムにおいて欠かせません
  • 鍛造、機械加工、電解研磨、溶接、組み立て、テストのすべてを自社施設で行っています
  • 堅牢な信頼性向上プログラムにより、装置のオペレーションを最適な効率で行っています
  • すべての継手には、Swagelokロゴ、材質タイプ、トレーサビリティ用番号を刻印しています
  • ホース・アセンブリーにはロット番号を付与しているため、潜在的な損失を抑えたり、不具合が1本のホースにとどまっているか否かを判断したりすることが可能です
  • スウェージロックは材料選定の重要性を理解しており、購入いただいた製品の取り付け後も、材料証明の依頼を受け付けています

 

リソース・センター

圧力計の不具合の兆候

コラム:圧力計の不具合を検出する方法

圧力計が正確に機能していないと、システムの出力品質の低下、システム流体の外部流出、さらにはシステムの損傷により作業員を危険にさらすおそれがあります。圧力計の不具合が生じる前に、その兆候を見極めることが重要です。

ホースの安全性を確保

コラム:ホースの安全性確保のための3つのステップ

施設内でホースからの漏れが見つかったら、直ちに対処しましょう。漏れがあると、従業員が危険な状況に置かれることになるほか、オペレーション・コストの増大、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を招くおそれがあります。今回は、危険な状況やダウンタイム(停止時間)を回避するための3つの推奨事項を紹介します。

ブロック・バルブ

コラム:ブロック・バルブでシステムを遮断する方法

どのような流体システムであっても、メンテナンス前に遮断する必要があります。加圧下でオペレーションを行っているラインでは、圧力計や測定機器の交換でさえも危険な場合があります。信頼性の高いブロック・バルブを適切に選定して取り付けるソリューションが、安全性の確保に不可欠です。

認証

ツールボックス:スウェージロック製品の認証リスト

スウェージロックの流体システム部品が取得している食品、飲料、乳製品業界向けの認証や認定をご覧いただけます。スウェージロック製品は、さまざまな業界の仕様に適合、またはそれを上回る性能を備えているため、安心してお選びいただけます。

一般産業用流体システムの安全性

コラム:流体システム安全チェックリスト

流体システムは複雑で、明らかなリスクとそれ以外のリスクが混在しています。失敗が許されない状況で、すべてのシステム部品が安全かつ確実に動作していることを確認するには、どうすればよいでしょうか。スウェージロックが作成したチェックリストをご確認ください。

Cv値計算ツール

ツールボックス:Cv値計算ツール(バルブ・サイズの選定)

本計算ツールを使用して、アプリケーションに適した流量のバルブを選定することができます。バルブの流量係数(Cv 値)は、バルブの流量を表すのに便利です。流体、一次側および二次側圧力、流体温度のパラメーターに基づいて、Cv 値または流量を算出する際にご活用ください。

動画:Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング

動画:Swagelok®円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

溶接には、一貫性、安全性、そして効率的なアプローチが必要です。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)は、タッチ・スクリーンによる操作で、精度の高い溶接を実現します。品質、再現性、信頼性に優れたオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を、設備火災のリスクを抑えつつ行うことができます。

動画:Swagelokチューブ継手の取り付け

動画:Swagelok®チューブ継手の取り付け

Swagelokチューブ継手を取り付けるための3つの手順、そして絶対に避けるべき2つのミスを紹介します。わずかな時間で、流体システムの漏れの無いパフォーマンスを長年にわたって維持するための実践的なスキルを習得することができます。

動画:バルブのパッキン交換と再組み立ての方法

動画:バルブのパッキン交換および再組み立ての方法

手動式および遠隔操作タイプのSwagelok®バルブの再取り付けキットの使用方法を紹介します。各キットには、パッキンの調整や交換、バルブの再組み立てに関する詳細な取り扱い説明書が含まれています。この動画では、パッキン交換およびバルブの再組み立てを容易に行う方法を紹介します。