alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

金属および採掘

スウェージロックは、安全な資源開発、安全性の向上、排出物の削減、新しいテクノロジーの採用など、金属や鉱物の採掘、処理、製造の目標を多角的にサポートします。


インデックス:


流体システムから価値を引き出すには

金属および採掘鉱山では、総延長が15,000メートル以上にもなるチューブ、20,000個を超える流体システム部品が使用されている上、8,000カ所にものぼる接続個所が存在することもあります。さまざまなアプリケーションに適した製品や材料を選定するのに苦労するのも無理はありません。

計装ライン、油圧駆動のニーズ、化学物質注入装置、排水システム、連続排出モニタリング、サンプル・プローブ、サンプル調整システムなどの重要なサポート・インフラ用の部品やアセンブリーを指定する際は、振動や腐食以外にもさまざまなことを考慮する必要があります。

スウェージロックにお任せください。スウェージロックは日々、世界各地の金属や採掘に携わる企業の課題を解決しています。プロジェクトの計画や、流体の取り扱いに関するサポートが必要ですか?スウェージロックは、以下を提供しています:

  • 技術的な専門知識:設計エンジニア、フィールド・エンジニア、冶金学者、コンプライアンス専門スタッフなど、多分野からなるチームは、流体システムの計画、構築、管理について、シンプルで迅速かつ安全な方法を熟知しており、お客さまをサポートします。
  • 全面的な調整:プロジェクトの責務、実行時の変動要因、地域の規制のナビゲーションなどを、専門スタッフのチームがアシストします。計画、設計、物流、契約、配送、在庫、トレーニングなど、お客さまが直面するあらゆるプレッシャーに対処できるよう支援します。
  • アフター・サービス:スウェージロック指定販売会社は、お客さまの資産のライフ・サイクル全体にわたって、卓越したレベルのサポートを提供します。メンテナンス計画の支援から効率化の提案、人材育成まで、お客さまにご満足いただけるよう尽力します。

スウェージロックは、大陸をまたいだ大型プロジェクトにおいて、確固たる関係を構築し、物流格差を解消することを得意としています。また、1947年の創業以来、腐食に対処してきた経験を活かし、さびを原因とするコストのかかる問題を未然に防ぐべくサポートします。金属鉱石や埋蔵物の抽出、処理、精製に関する流体システム・ソリューションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

 

金属および採掘アプリケーション

スウェージロックは、金属鉱石の採掘や処理を行っている企業向けに、幅広い鉱物や不純物の処理に関するニーズのほか、プラントのアプリケーションをサポートしています。例えば:

  • エアー/ガスの処理
  • オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)
  • バイオプロセス
  • 溶鉱炉
  • 選鉱機(浮遊、脱水、磁力選別)
  • 連続排ガス監視システム(CEMS)
  • 破砕、粉砕、分級装置
  • 圧力保護パネル上の消化漕
  • 電解採取(電解抽出)
  • 電力生産
  • 給水分析
  • フラッシュ・タンクのレベル制御
  • 水素インフラ
  • 湿式製錬システム(浸出)
  • 計装ワークショップのニーズ
  • 実験装置
  • 石灰製造
  • 潤滑ライン
  • メカニカル・シール・サポート・システム
  • 選鉱(凝集、ろ過、焼結)
  • 空気圧/計装パネル
  • 圧延装置
  • 回転装置
  • 製錬(高温冶金操作)
  • 鉄鋼生産
  • 貯蔵タンク
  • 水処理および淡水化

金属および採掘向け製品

スウェージロックは、世界有数の在庫アイテムを取り揃え、流体システムや計装の要件にお応えします。提供している最終アイテム数は290,000種類を超え、そのうち10,500アイテムを世界各地で在庫しているほか、材質は17種類の合金から選ぶことができます。すべての製品に、 Swagelok®リミティッド・ライフタイム保証 が付いています。

継手

継手

腐食環境向けの316/316Lステンレス鋼などの合金製チューブ継手のほか、中圧/高圧用チューブ継手パイプ継手溶接継手トルク別アセンブリー(AbT)継手メタル・ガスケット式面シール継手PFA継手真空用継手フランジ・アダプターなどを取り揃えています。Swagelok®チューブ継手は、腐食テストにおいて、過酷な条件下で優れた結果を出し続けています。

バルブ

バルブ

スウェージロックは、手動および自動プロセス用、計装用のボール・バルブ(40シリーズ および 60シリーズ)、逆止弁圧力逃がし弁ニードル・バルブ/メータリング・バルブベローズ・シール・バルブダイヤフラム・バルブプロセス・インターフェース(ダブル・ブロック/ブリード)・バルブ1/4回転式プラグ・バルブ などを取り扱っています。また、工場で製造およびテストを行った バルブ・マニホールド は、重要な計装用に最適です。

レギュレーター

レギュレーター

Swagelok減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター には、標準およびカスタムのオプションがあります。お客さまの装置や計装のニーズに合わせてお選びください。また、コンパクトな 高純度/大流量用ガス・レギュレーター であれば、システム部品やプロセス・ラインが密集していても取り付けることが可能です。

ライフ・サイエンス業界向けのサニタリー・ホース

ホース/フレキシブル・チューブ

幅広い圧力や温度の要件に対応するホースを取り揃えています。ゴム・ホース や サーモプラスチック(熱可塑性)・ホース のほか、メタル・コア・ホース(最高使用温度:537°C)もございます。コンボルーティッド・ブレード・ホースは、高温や腐食条件に耐え、つぶれにくく、透過や吸収を最小限に抑えます。

メカニカル・シール・サポート・システム

メカニカル・シール・サポート・システム

水素やメタンなどの低分子ガスをシールするのは、容易ではありません。スウェージロックは、75年以上にわたって培ってきた流体システムに関する専門知識を駆使し、安全なオペレーションや容易なメンテナンスが可能なシール・サポート・システムの設計および構築を行っています。メカニカル・シール・サポート・キットおよびアセンブリーを使用することで、回転装置のオペレーションをオンラインで効率的に行うことが可能です。

試料採取用ボンベ

試料採取用ボンベ

さまざまな移送業界の規格に準拠した試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。化学物質の移送に関する課題の解決にお役立てください。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出ることはありません。また、クリーニングも容易に行うことができます。

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

漏れを検出して排除・回避することで、流体システムのパフォーマンスを維持することができます。漏れ検出液 を使用して、継手の接続部から漏れが発生しているかどうかを調べることができます。また、管用ねじシール剤PTFEテープねじ潤滑剤 を使用すると、取り付け中の漏れの発生を防止することができます。オペレーションに要するコストや時間の削減にお役立てください。

Swagelok圧力計

測定機器

スウェージロックの 圧力計 および 圧力トランスデューサー を使用すると、金属および採掘の処理や製造アプリケーションにおいて、正確で信頼性の高い測定を行うことが可能です。幅広い測定範囲、目盛範囲、接続部、取り付けオプションを選ぶことができます。また、面積式流量計フロー・センサー温度計 などの測定機器も取り揃えています。

フィルター

フィルター

適切な流体システム・フィルターを使用することで、下流側での問題(規格外品が生じるなど)につながりかねないコンタミネーションを防止することができます。ガス/液体用の フィルター(FWシリーズ、Fシリーズ、TFシリーズ)を使用して、システム内のパーティクルを除去してください。

金属および採掘向けの技術サービス

採掘、製造される金属は、金、ニッケル、プラチナ、鉄、銅、銀、亜鉛、鉛、リチウム、コバルト、石炭、ウランなど多種多様ですが、スウェージロックの技術サービスも多岐にわたっています。このような金属鉱石、鉱物、宝石の採掘や精製を行う場合は、スウェージロックの専門スタッフが提供する以下のサービスをご活用ください:

設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

お客さまが必要とする設計サポートを提供します。既存設計のフォローアップや、新規設計のお手伝いもお任せください。また、バルブの制御、潤滑、空気圧制御パネルのほか、化学物質の供給や微量流量調節スキッドなどのソリューションの構築も行います。CAD図面、P&ID、部品の選定および調達、部品リスト、専門的なテスト、パッケージング、納品のすべてを、スウェージロックが一手に担います。

現地でのサービス

現場サービス

スウェージロックのフィールド・エンジニアは、流体システムやサンプリング・システムを評価し、取り付け方法について助言し、詳細なレポートを通じてシステムの改善を提言します。システムの最適化サンプリング・システム の信頼性向上、 ガス漏れ の特定、ホース寿命 の改善、プラントのエネルギー損失個所を特定する方法 を紹介します。

流体システムのトレーニング

基本セミナー

振動緩和に特化したプログラムなど、世界各地でさまざまなトレーニングおよび能力開発コースを提供しています。エンジニアや技術者の皆さまが十分な情報を得た上で意思決定を行い、「初めてでも正しい」取り付けができるようサポートします。チューブ継手、バルブ、ホース、チューブの曲げ、レギュレーターなどに関する基本知識の習得にお役立てください。スウェージロック認定の講師が、漏れを最小限に抑え、システムの信頼性を最大限に高めるのに必要な基本知識を解説します。

プロセス分析サンプリング・システム・トレーニング

サンプリング・システム・トレーニング

スウェージロックのプロセス分析サンプリング・システム(PASS)トレーニングでは、タイムリーかつ正確な結果を出し、エラーを防止するのに欠かせない正しい設計原理について学びます。また、複雑なサンプリング・システム・サブアセンブリー とその構築方法についても学ぶことができます。サンプリング・システムの問題解決/メンテナンス(SSM) コースでは、プロセス・ラインで良くある問題を解決する方法を紹介します。

材料科学トレーニング

材料科学トレーニング

耐食性に優れた材料を正しく選ぶことで、漏れの無い流体システムを維持することができます。このコースでは、耐食性に優れた合金、およびその選定の際に考慮すべき工業規格について学びます。スウェージロックの材料科学トレーニングは、エンジニア、監督者、購買担当者、技術担当者、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。

半導体FAB建設サービス

グローバル・コンストラクション

大規模プロジェクトの管理は、オーナーと請負業者が大陸を隔てている場合、一層難しくなります。そのため、グローバルに展開し、幅広い能力とアプリケーションの専門知識を備えた協力業者が必要となります。スウェージロックは、どんなに複雑なプロジェクトであっても、世界各地のお客さまをサポートします。専任のサービス・チームに加え、世界で200カ所を超える指定販売会社で形成されるグローバル・ネットワークでバックアップします。

金属および採掘をサポートするために

鉱業および金属産業向けのプロジェクト管理

プロジェクト責務の管理

長期的な価値を生み出すには、技術およびビジネスのパートナーが必要です。スウェージロックは、流体システムから理想的な結果を生み出す方法を熟知しており、サプライ・チェーン全体のプロセスの合理化を目指します。また、お客さまがサステナビリティを通じて地域経済に貢献することを重要視していることも理解しています。重要な機械や装置のオペレーションに伴うプレッシャーを抱える世界トップクラスの採掘企業を、スウェージロックの専門スタッフがサポートします。

  • 業界基準や規制を順守することで、安全な作業環境を実現することができます。また、封止、個人の安全、事故による損失時間の回避は、スウェージロックの優先事項でもあります。
  • 熟練スタッフを確保するのは容易ではありません。世界で200カ所を超える スウェージロック指定販売会社 は、トレーニングや教育、現場サポートを提供しています。なお、これらはリモート形式での実施も可能です。
  • 炭素排出量の削減は、不変の目標です。スウェージロックのフィールド・エンジニアは、漏れの監査、エネルギー・エミッションに関するテスト、漏れのない低排出製品やソリューションによって、環境フットプリントを削減 する方法を熟知しています。
  • 不具合が生じると、ダウンタイム(停止時間)や損失につながりかねません。流体システムによく見られる課題を解決するべく、スウェージロックが培ってきた腐食環境に関する豊富な知識 をご活用ください。
  • 地域社会との協調を尊重するべく、必要に応じて現地の労働力や資材を投入して、お客さまのプロジェクトをサポートします。
  • 市場は大きく変動することがあり、計画するのは容易ではありません。お客さまのプロジェクト・サイクルに合わせた各種在庫管理や契約価格の取り決めについてご相談ください。

鉱業および金属産業向けの技術サポート

技術サポートの提供

新規建設プロジェクトや既存設備に従事するローカルおよびグローバルの総合チームにとって、技術的な知識が鍵となります。スウェージロックの設計エンジニア、フィールド・エンジニア、冶金学者、コンプライアンス専門スタッフは、材料の推奨、頻繁に使用するエンジニアリング・システムの標準化、流体システムの簡素化などで、プロジェクトの遂行をサポートします。自信を持ってエンジニアリングを行うには、以下のような方法があります:

  • 流体システム部品の綿密な管理計画の策定(設計の最適化から製品の統合、材料の選定まで)
  • 最新の業界トレンドに関する洞察(カーボン・ニュートラルな製鋼の推進や、水素を動力源とする採掘車両への関心の高まりなど)
  • 漏れの監査、スウェージロックの流体システム評価/アドバイス・サービスの レポート、現場またはオンラインでのトレーニング を通じて、すべての作業者の健康と安全をサポート
  • 地域エネルギー管理システム(CEMS) のパフォーマンスおよび信頼性に関するアドバイス
  • 採掘アプリケーション向けの技術ソリューション(金属CVDコーティング、小口径チューブ水素対応製品 など)
     

プロジェクトを予定通り、かつ予算内に収める

スケジュールの維持

流体移送業界のリーダーとして、スウェージロックは、費用対効果の高い物流および価格設定を提供する関係を維持し、お客さまのプロジェクトを予定通り、かつ予算内に収めることができるよう注力します。合理化を図った調達および一括購入の調整(標準化や合意文書化プロトコルを含む)につきましては、スウェージロックにお任せください。また、お客さまと共に提案書や注文書を管理します。スウェージロックがお届けするもの:

  • 窓口を一本化し、お客さまのニーズに対応する専任チームを編成
  • 包括的な資材管理により、生産性およびスケジュールを改善
  • お客さま独自の要件に基づいた製品選定のコンサルティング
  • 仕様およびベンダーのコンプライアンスを達成するための監督業務
  • プロジェクト・データを電子的に保管、保存することで、検索性を向上
  • グローバル・プロジェクト専門スタッフが、各国のオーナー、請負業者、ベンダー間の調整をサポート

 

リソース・センター

流体システムの漏れを削減する

コラム:漏れのないオペレーションを実現するために

圧縮エアー・ラインからのシューという音、蒸気ラインからしたたり落ちた滴、ガスのような匂い。これらは、流体システムに危険な漏れが生じていることを示す警告サインかもしれません。スウェージロックの専門スタッフが、リスクを軽減する方法を調査します。

流体システムのチューブ曲げ

コラム:チューブの前処理が重要な理由

高品質のチューブおよび継手は、安全かつ効率的なオペレーションに欠かせません。同様に、技術者が適切な慣行に従って接続作業を行うことも重要です。取り付けを適切に行っていなかった場合、コストがかさむおそれがあります。チューブを適切に取り扱い、前処理を行うことで、信頼性が高く長持ちする接続部を実現することができます。

ステンレス鋼に生じた孔食とすき間腐食との比較画像

コラム:材料の腐食を最小限に抑える

さびを防止するため、採掘企業は、はじめにさまざまな腐食のタイプとその原因について理解することが必要です。チェックすべきポイントや、腐食の外見を知ることで、材料の不具合や費用のかかる手直しに対処することができます。

スウェージロックのグラブ・サンプリング

コラム:グラブ・サンプリングかオンライン分析器か?

グラブ・サンプリングとオンライン分析器のどちらが施設に適しているのかを見極める条件は、多数存在します。すべての状況において万能なテクノロジーは存在しません。状況をじっくりと見極めて、どちらを選択すればメリットが得られるかを判断しましょう。

製造コードおよび規格

リスト:製造コードおよび規格

スウェージロック製品が取得している認定および認証の一覧を、カテゴリー別にご覧いただけます。ASME、ISO、NGV、海事などの業界規格のほか、国別の認定(カナダ、中国、ヨーロッパ、インド、日本、韓国など)も掲載しています。

動画:エンジニアのグローバル・ネットワーク

動画:エンジニアのグローバル・ネットワーク

金属や鉱物の採掘および精製を行っている場所がどこであろうと、スウェージロックのフィールド・エンジニアはそのグローバル・ネットワークを駆使し、流体システムの難しい課題に対して現場でソリューションを提供します。スウェージロックは、お客さまのシステムを最適化し、生産性を向上させるのに欠かせないグローバルな専門知識を提供します。

動画:ハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

動画:ハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

この動画では、Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、チューブを正確に90°や180°に曲げる方法を紹介します。一貫して高品質な曲げ加工を行うと、取り付け期間中の採掘用の機械や装置にとってプラスとなります。また、曲げ加工が可能なチューブのタイプおよびサイズについても取り上げています。

動画:レギュレーターを活用する

動画:レギュレーターを活用する

レギュレーターに見られる問題(クリープなど)を突き止めることで、安全上の問題が生じたり、スタッフが多大な時間を費やしたりするのを回避することができます。スウェージロックのフィールド・サービス専門スタッフは、流体システムの安全なオペレーションに欠かせない信頼性の高い圧力制御を実現するべくサポートします。

動画:ロックアウト/タグアウトのオプション(スウェージロック・バルブ用)

動画:ロックアウト/タグアウトのオプション(スウェージロック・バルブ用)

スウェージロックでは、手動式バルブのロックアウト/タグアウト用のオプションを提供しています。クラムシェル型(OSHA準拠)から1/4回転式ハンドル用のラッチ・ロックまで、閉位置または開位置で固定することが可能で、さまざまなサイズのステムやハンドルに対応するデバイスを取り揃えています。