alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

クリーン・エネルギー

スウェージロックは、クリーン・エネルギー技術およびインフラ向けのパフォーマンス、安全性、信頼性を追求し、生産、供給、圧縮、充填、モビリティなどに関して定評のあるソリューションを提供しています。

インデックス:


未来へ続くソリューション 

クリーン・エネルギー・アイコン持続可能性が強く求められている昨今、クリーン・エネルギー技術の革新が進んでいます。クリーンな生産、信頼性の高い供給、安全な貯蔵インフラ、利便性が良い移送は、今日における最優先事項です。水電解システム、燃料電池、貯蔵および封止、充填インフラ、車載システムなどに使用されている高品質な流体システム部品は、非常に重要です。  

スウェージロックは、クリーン・エネルギー・アプリケーションの厳しい要件に対応する高パフォーマンスで漏れの無い製品や、オーダーメイドのサービスを提供します:

  • 高圧下での安全な貯蔵および移送:希望するエネルギー密度やオペレーション範囲を実現
  • 安定供給:スケジュール通りのプロジェクト進行に欠かせない重要な部品、アセンブリー、組み立て/加工サービスを確実にお届け
  • 耐久性および信頼性:合金含有量が多いステンレス鋼製の部品を採用しているため、耐食性に優れる

スウェージロックは、高圧下の危険な流体や低分子ガスの封止および管理について、数十年にわたって培ってきた経験を有しています。今日は、環境に優しく持続可能なエネルギー・ビジネスの機会を追求する企業のニーズに即した製品、ソリューション、サービスを提供しています。

水素 および LNG/CNG システムが持つポテンシャルを活用するには、最寄りの スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。

水素およびLNG/CNGシステム

さらに深く

スウェージロックは、クリーン・エネルギー源としての水素の進化をサポートし、水素、液化天然ガス(LNG)、圧縮天然ガス(CNG)で走行する代替燃料自動車の実現に貢献します。研究室から現場まで、世界各地のお客さまと協力し、クリーン・エネルギーの生産、供給、圧縮、充填、モビリティ・アプリケーションの目標達成を安全かつ効率的に支援します。詳細につきましては、以下のボタンをクリックしてください:

スウェージロックの水素ソリューション

スウェージロックのLNG/CNGソリューション

クリーン・エネルギー規格

クリーン・エネルギー向けアプリケーション

研究開発やエンジニアリングを含め、スウェージロックは以下のような水素やLNG/CNGアプリケーションの製造装置を製造または供給する企業をサポートします:

水素

  • 水電解システム
  • マイクログリッド
  • 燃料電池
  • 仮想パイプライン/チューブ・トレーラー
  • 充填ステーション(インフラ)
  • ICE(内燃機関)/FCEV燃料システム
  • ディスペンサーおよびガス供給パネル
  • 分析/サンプリング・システム

LNG/CNG

  • 仮想パイプライン/チューブ・トレーラー
  • 充填ステーション(インフラ)
  • 商用車およびフリート車

流体システムの専門スタッフに問い合わせる

クリーン・エネルギー産業向けの製品

スウェージロックは、クリーン・エネルギー市場アプリケーションに特化して設計した高パフォーマンスの流体システム製品をOEMに提供しています。 ステンレス鋼製のスウェージロック製品は、クリーンなオペレーションの自動車とそのインフラに必要な漏れの無いシール性、グリップ強度、熱性能、耐食性、延性を備えている上、容易に取り付けることができます。 また、スウェージロックの流体システム製品には Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 が付いており、世界各地で約200カ所の スウェージロック指定販売会社 がサポートしています。

継手

継手

代替燃料システム・アプリケーション用として、振動疲労に対して優れた耐久性があり、ガス漏れの無いシールを実現するSwagelok® チューブ継手、素早く容易に取り付け可能なトルク管理(AbT)継手、チューブ・グリップ性能および漏れに対する耐性に優れたSwagelok®FKシリーズ・チューブ継手など、さまざまな継手を提供しています。

バルブ

バルブ

水素、天然ガス、合成燃料(エタノール、メタノール、バイオディーゼル)のアプリケーション向けに、車載用またはディスペンサー用のSwagelok® ボール・バルブ、逆流を防止する 逆止弁、ラインに異常が生じた場合にシステム流体の過剰流出を防止する エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)、パージ/ブリード用の 圧力逃がし弁、充填ステーションにおいて漏れの可能性がある個所を最小限に抑える 計装用マニホールド を取り揃えています。

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース/フレキシブル・チューブ

幅広いバリエーションを誇る メタル・コアPTFEコアPFAコアゴム・コアサーモプラスチック(熱可塑性)・コア のホースや、フレキシブル・チューブをはじめ、水素および天然ガス・アプリケーションに特有の課題を解決する製品を多数取り揃えています。

フィルター

フィルター

溶接式フィルターインライン・フィルターティー型フィルター を取り付けてパーティクルを除去することで、システム部品を保護することができます。コンパクトなデザインを採用しているため、あらゆるタイプの代替燃料システム・アプリケーションの省スペース化に適しています。

レギュレーター

レギュレーター

クリーン・エネルギー・アプリケーション(車載や充填インフラなど)において理想的な圧力を維持するには、適切な圧力レギュレーターを選定してください。Swagelok®減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター には標準オプションおよびカスタム・オプションがあり、卓越したパフォーマンスおよび信頼性を実現します。

Swagelok圧力計

測定機器

生産、供給、充填、車載といった幅広いアプリケーションに適した流体の状態を維持するには、圧力計 などの使いやすく測定値の読み取りが容易な測定機器を活用しましょう。

チューブおよびチューブ・アクセサリー

チューブ/チューブ・アクセサリー

車載用や充填ステーションにおける水素およびCNG/LNGアプリケーションに必要な材料組成やパフォーマンス特性を備えたメタル・チューブを取り揃えています。

トップに戻る

クリーン・エネルギー産業向けのエンジニアリング・サービス

新たなプロジェクトに向けて、世界各地のバリュー・チェーン全体にわたってクリーン・エネルギーのイノベーターやOEMの信頼を得ている会社を選定することをお勧めします。スウェージロックのエンジニアリング・サービスでは、お客さまのニーズに合わせて柔軟に対応します。

設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

作業負荷の増大やサプライ・チェーンの複雑化が原因で、生産性が低下することになりかねません。スウェージロックは、お客さまとの協業を通じて、違いを生み出します。まずお客さまのアプリケーションを理解することに細心の注意を払い、ニーズを完全に満たす構成を開発するよう努めます。Swagelok®カスタム・ソリューションズでは、数個の部品からなるアセンブリーから流体システム(ディスペンサー、コンプレッサー、燃料ライン・ソリューションに組み込まれるガス充填パネルやアセンブリーなど)まで、スウェージロックの流体システム専門スタッフが組み立てて提供します。すべてお客さまの正確な仕様に基づいて構築されており、すぐに取り付けることが可能です。スウェージロックでは、スケーラブルな標準設計を、試験、検査、パッケージングを含めて行っているほか、チューブと継手の予備締めなどのサービスも提供しています。

現地でのサービス

現場サービス

現場に赴いてお客さまのアプリケーションで使用されている継手やエンド・コネクションのエミッション性能に基づいたソリューションを提案します。スウェージロックのフィールド・エンジニアが製造施設を訪問し、車載、移動式/固定式の充填ステーション、または施設内の流体システムから最適なパフォーマンスを引き出すべくサポートします。その過程で、コスト、生産のダウンタイム(停止時間)、危険をもたらす要因や環境リスクを最小限に抑えるお手伝いをします。

流体システムのトレーニング

トレーニング

十分なトレーニングを受けた専門スタッフが、各取り付けにおいて、一貫したアプローチで基準が維持されるようサポートします。 スウェージロックが提供しているチューブ継手、チューブ曲げ、ホースのレイアウト、円周溶接、製品の選定、取り付け、検査などに関するトレーニングを受講することで、重要な流体システムを効率的に組み立ててオペレーションを行うことができます。スウェージロック認定の講師が担当する詳細な実践コースでは、自信を持って問題を解決できるようになるためのスキルを習得することができます。

水素チューブ・システム・トレーニング・プログラム

水素チューブ・システム・トレーニング・プログラム

水素アプリケーションの業界に特化した標準トレーニング・プログラムでは、取り付け要件および職場の安全性の関係性を取り上げます。

材料科学

材料科学トレーニング

耐食性に優れた材料を適切に選定する方法を学ぶことで、流体システムの漏れを防止することができます。クリーン・エネルギー・アプリケーションに適合する合金やポリマー、そして材料選定において考慮すべき業界基準について学びます。スウェージロックの材料科学トレーニングは、エンジニア、スーパーバイザー、購買担当者、技術担当者など、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。

注目のコンテンツ

トップに戻る

クリーン・エネルギー産業をサポートするために

クリーン・エネルギー製造施設のメーカーや、自動車および充填インフラのメーカーは、高圧の低分子ガスを効率的に封止する 信頼性の高い流体システム部品 はもちろん、生産性の向上およびリスク軽減に役立つ知識や経験も必要としています。スウェージロックは、クリーン・エネルギー業界のリーダーと日々密接に連携し、以下のような持続可能な成長の目標をサポートしています:

液体システムの安全な運転

安全性の向上

潜在的に危険な流体の取り扱いや移送を伴うアプリケーションにおいて、何よりも優先されるべきは安全性です。クリーン・エネルギー産業の継続的な成長は、新技術の確実なオペレーション次第であると言っても過言ではありません。スウェージロックは、流体システム関連業務における安全性の向上をサポートします。部品の取り付けから定期的なメンテナンスまで、スウェージロックがお届けするもの:

  • 高品質かつ漏れの無い流体システム部品およびアセンブリーは、オペレーターの安全確保を追求したベスト・プラクティスに従って設計されています。
  • 流体システムに関する包括的なトレーニング・コース を受講することで、流体システムの設計、取り付け、検査、オペレーション、メンテナンスのスキルが向上し、新人やベテラン作業員による安全な作業が可能になります。
  • 評価/アドバイス・サービス を利用することで、流体システム全体のリスク要因(不適切な部品の取り付けや製品の選定ミスによる漏れ、非効率的なシステム設計、代替燃料アプリケーションに適していない材料の選定など)に対処することができます。

水素およびCNG/LNGモビリティー・ソリューションの性能を実現

パフォーマンスを高める

クリーン・エネルギーの生産、供給、圧縮、充填、モビリティ・ソリューションの設計には、固有の課題があります。例えば、水素によって大半の低品質の金属に ぜい性や劣化 が生じ、圧力下で封止することができなくなります。高圧、急激な温度変化、絶え間のない振動 はすべて、流体システムやインフラにとっての課題です。スウェージロックのエンジニアは、お客さまの要件を満たす流体システムの製品やアセンブリーを提案または構築します。

  • スウェージロックの標準化された流体システム・アセンブリーはカスタマイズ可能で、徹底的な試験、検査、パッケージングを行っており、ライフタイム保証が付いています。型番を指定するだけで簡単に注文することができます。すべてのアセンブリーは、スウェージロックの 設計/組み立てサービス を通じて、ベスト・プラクティスに従って構築されます。
  • スウェージロックのベテラン製品設計エンジニアは、技術的な知識、高度なソフトウェア、製造に関する専門知識を駆使して、厳しい仕様を満たすべく流体システム製品をカスタマイズします。燃料ラインの統合、ガス供給パネル、ディスペンサー・システム、大型車用充填装置などのアプリケーション開発をサポートします。
  • スウェージロックの材料科学者は、冶金学や化学的適合性に関する専門家レベルの理解を駆使し、どのような課題にも対応する適切な材料および設計を提案します。腐食や水素ぜい性などの問題を最小限に抑えるべく、専門スタッフと協力し、適切な認証、認定、材料組成をすべて備えた流体システム製品を選定しましょう。

送電業界での規制準拠

準拠規格を理解する   

信頼性の高い流体システム製品が入手できるだけでは十分ではありません。クリーン・エネルギー市場に特有のプロセスや認証などの要件を理解しているサプライヤーが必要です。スウェージロックの流体システム製品は、世界各地のクリーン・エネルギー関連業界団体による認証を取得しているため、スウェージロックのソリューションは確実にパフォーマンス基準を満たし、当局の指令にも準拠します。スウェージロックは、以下に関するガイダンスを提供します:

地域のコンプライアンスのニーズ

スウェージロックは地域の規格団体と連携して複雑なエンジニアリング要件を理解し、車載用およびインフラ用のさまざまな認定製品を提供することで、どの地域においても準拠違反が発生することのないようにサポートします。例えば、水素システム用のHGV 3.1、天然ガス・ディスペンサー・システム用のNGV3.X、NGV4.X、ECE-R110などに準拠した製品を提供しています。

生産部品承認プロセス(PPAP)

スウェージロックは自動車などの輸送産業向けの部品を開発しており、PPAPのレベル1~3の標準製品を提供しています。お客さまと協力し、選定したソリューションが仕様を満たすよう図ります

国際材料データ・システム(IMDS)の要件

スウェージロックはIMDSのプロトコルを理解し、環境規制要件を満たしていることを示すIMDSレポートをお客さまに直接送信します。

製造排出コンプライアンス

高度なトレーニングを受けたスウェージロックのフィールド・エンジニアは、お客さまの施設を訪問してシステムの漏れの可能性がある個所を特定し、低排出ガス認証を取得した漏れの無い部品を提案して、フュージティブ・エミッション関連の損失や罰金を回避するべくサポートします。

効率、歩留まり、収益性の改善

ダウンタイムを最小限に抑え、信頼性を最大限に高める  

構築している流体システムが車載用、充填用、施設内のいずれであっても、組み立てラインや重要なプロセスを滞りなく進めるには、信頼性の高い流体システム製品がすぐに入手可能であることが重要です。スウェージロックは、70カ国で約200カ所の 指定販売会社 を通じてサポートを行っています。そしてスウェージロックのトレーニングを受講して認定を取得した現地スタッフが、クリーン・エネルギー産業のアプリケーションに適した入手性の良い世界均一の流体システム製品を提供しています。また現場を訪問してトラブルシューティングを行い、流体システムの漏れ、非効率、ダウンタイムの回避をサポートします。

  • 信頼性の高さに加え、容易な取り付け、再取り付け、目視検査が可能な トルク管理(AbT)継手 やミディアム・プレッシャー継手 FKシリーズ を選定することで、複雑なシステムであっても迅速かつ安全に組み立てることができます
  • スウェージロックの認定を取得した現地スタッフが、すぐに組み込み可能で漏れのリスクを最小限に抑える流体システム・アセンブリーを設計し、流体システムの組み立てやメンテナンスに費やす時間を削減することで、お客さまの負担を軽減します。
  • 専門スタッフは流体システムを評価し、信頼性、稼働時間、安全性を向上させるための推奨事項を、優先順位を付けて提案します。

トップに戻る

 

リソース・センター

動画:材料選定の重要性

動画:材料選定の重要性

お客さまの流体システムに適した材料を選定することの重要性について紹介します。

水素封止のソリューション

水素封止のソリューション

モビリティ技術で世界をリードするAVL社は、環境に優しいモビリティのコンセプト、ソリューション、方法論を提供しています。水素の封止にスウェージロックの流体システム・ソリューションを利用している同社の取り組みを紹介します。

動画:安全かつ効率的な水素製造

動画:安全かつ効率的な水素製造

グリーン水素インフラを所有・運営するエバーフュエル社が、業界や自動車OEMと連携し、水素バリュー・チェーン全体を支えるべく、いかにスウェージロックの流体システム・ソリューションを活用しているかを紹介します。

スウェージロックの代替燃料システム

コラム:ニュー・フライヤー社、スウェージロックと共に先進的な燃料システムを開発

ニュー・フライヤー社は北米最大のバス・メーカーです。世界中の人々が信頼できる交通手段としてニュー・フライヤー社のバスを利用しており、同社が製品の品質はもちろん、ベンダーの品質にも妥協することはありません。

エバーフュエル社、グリーン水素製造の道を切り拓く

コラム:エバーフュエル社が切り拓くグリーン水素の製造

エバーフュエル社は、スウェージロック・デンマークをはじめとする多くの企業による支援を得て、同社のCEOヤコブ・クログスガルド氏が言うところの「水素の実現」に取り組んでいます。クリーン・エネルギーのフロンティアを開拓するエバーフュエル社の革新的な取り組みを紹介します。

スウェージロックのトレーニング・アドバイザリー・サービスとスキルのギャップ

コラム:トレーニングやアドバイス・サービスを活用してスキル格差を解消する

流体システムのトレーニングやアドバイス・サービスが、業界で増大するスキル格差を解消するのにどのように役立つかを紹介します。

燃料電池テクノロジー

コラム:高い安全性や信頼性を実現する水素燃料電池技術

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

ステンレス鋼に生じた孔食とすき間腐食との比較画像

コラム:材料の腐食を最小限に抑える

さびを防ぐ手段はありますが、それにはまず、さまざまな腐食タイプとその原因を理解しておくことが必要です。チェックすべきポイント、そして腐食の外観を知ることで、材料の不具合、コストのかかる手直し、そして評判の失墜を防止することができます。

レギュレーターの選択方法

コラム:適切なレギュレーターを選定するには

産業用流体システムや分析システムに使用される一般的な圧力レギュレーターのタイプの違いと、システムのニーズに適したレギュレーターの選定方法を紹介します。

Cv値計算ツール

ツールボックス:Cv 値計算ツール(バルブ・サイズの選定)

本計算ツールを使用して、アプリケーションに適した流量のバルブを選定することができます。バルブの流量係数(Cv値)は、バルブの流量を表すのに便利です。Cv 値計算ツールは、流体、一次側および二次側圧力、流体温度のパラメーターに基づいて、Cv値または流量を算出します。

スカニアCNGバス充填ステーションの技術

動画:スカニア社がCNGバスおよび充填ステーション技術の最前線に立っている理由

スカニア社がトレーニングやカスタム・ソリューションのニーズに関して、スウェージロック指定販売会社と連携している事例を紹介します。

動画:Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

動画:グリーン・オルタナティブ・システムズ社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

グリーン・オルタナティブ・システムズ社が、スウェージロックと協業することで、生産ペースの加速、人件費の削減、システムの信頼性の向上を実現した事例を紹介します。

発電所特有の課題、環境、目的を理解するには、現場訪問が欠かせません。

動画:スウェージロックの現場サービス

施設特有の課題、環境、目的を理解するには、現場訪問が欠かせません。スウェージロックの現場サービスでは、ホース、腐食、接続不良、漏れなど、さまざまな問題を洗い出します。

動画:Swagelokチューブ継手の取り付け

動画:Swagelok® チューブ継手の取り付け

Swagelokチューブ継手を取り付けるための3つの手順、そして絶対に避けるべき2つのミスを紹介します。わずかな時間で、流体システムの漏れの無いパフォーマンスを長年にわたって維持するための実践的なスキルを習得することができます。

動画:バルブのパッキン交換と再組み立ての方法

動画:バルブのパッキン交換および再組み立ての方法

手動式および遠隔操作タイプのSwagelok®バルブの再取り付けキットの使用方法を紹介します。各キットには、パッキンの調整や交換、バルブの再組み立てに関する詳細な取り扱い説明書が含まれています。この動画では、パッキン交換およびバルブの再組み立てを容易に行う方法を紹介します。