alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

パルプ/製紙

スウェージロックは、プロセス・エクセレンスや人の安全、持続可能な利益を優先するパルプ/製紙工場が掲げる流体システムの有効性や効率性に関する目標を共有し、ソリューションを提供します。

インデックス:


白紙の状態から一日をスタートする

パルプ/製紙のオペレーションパルプ/製紙のオペレーション(バッチおよび連続工程、熱伝達/物質移動、ミキシング、分離、ユーティリティーなど)を効率的に行えるか否かは、信頼性の高い流体システム部品次第といっても過言ではありません。スウェージロックは、紙製品メーカーの設備や従業員、そして環境にとってもプラスとなるようなソリューション、トレーニング、サービスを提供します。

  • 信頼性の高いスウェージロックのバルブや継手を使用することで、パルプ/製紙工場の排出量を削減して環境規制の順守を維持することができ、政府からの助成金を受領することも可能です。
  • スウェージロックの流体制御部品は、蒸気システムや凝縮液復水ラインに使用することで、漏れの無いパフォーマンスおよび省エネルギーの実現に大きく貢献します。
  • スウェージロックが提供しているコンサルティング、技術支援、トレーニングによって、安全かつ効率的な作業を行うためのスキルを習得することができます。
  • 現場での評価/アドバイス・サービスによって、費用がかさむ漏れの検出および修復(LDAR)をさらに減らすことができます。

スウェージロックは、蒸気、化学物質、温度、振動が機械や計装機器にもたらす課題を理解しています。スウェージロックによるソリューション・ファーストのアプローチによって、紙パルプ技術協会(TAPPI)がISO品質管理、製造の標準化、職場の健康と安全に関して定めた規格の変更にも対応することが可能です。

スウェージロックは、スピードや品質に妥協することなく生産目標の達成を目指す世界各地のパルプ/製紙メーカーをサポートします。

 

パルプ/製紙アプリケーション

スウェージロックが有する専門知識は、以下のようなパルプ/製紙工場、プラント、施設で使用されるほぼすべての装置およびプロセス・サポート・システムまでカバーしています:

  • かくはん機
  • 洗浄機
  • 塗工機
  • 圧縮エアー・システム
  • デフレーカー
  • 脱墨機
  • 分散システム
  • 乾燥機
  • 成形機(長網抄紙機)
  • 仕上げ装置
  • ヘッドボックス・ユニット
  • 油圧システム
  • 潤滑装置
  • 製紙機
  • プレス機
  • パルパー
  • 拒否ハンドラー
  • 蒸気システム
  • ストック準備機
  • サクション・ロール
  • 濃縮機
  • 廃水ろ過システム

パルプ/製紙向けの製品

スウェージロックは、パルプ/製紙産業のさまざまなアプリケーションにおける厳しい要求に応えるべく、継手、バルブ、ホースなどの信頼性の高い流体システム製品を、Swagelok®リミティッド・ライフタイム保証 を付けてお届けします。

継手

継手

Swagelok®チューブ継手は、振動疲労に強く、流体がガスの場合でも漏れの無いようシールします。中圧用/高圧用継手PFA継手パイプ継手溶接継手 をはじめとする大半の継手は、厚肉または薄肉のハード・チューブまたはソフト・チューブなど、さまざまなタイプのチューブに使用することができ、圧力や熱サイクルに対する耐性を備えています。また、316/316Lステンレス鋼製の継手など、腐食環境用の合金オプションを取り揃えています。

バルブ

バルブ

厳しい規制基準を満たすには、低排出認証付きバルブ をご使用ください。スウェージロックは、手動式および自動式ボール・バルブ 40シリーズ / 60シリーズ逆止弁圧力逃がし弁ニードル・バルブ/メータリング・バルブ(微量流量調節用)1/4回転プラグ・バルブ など、お客さまの従業員、プロセス、収益性を守るためのオプションを幅広く取り揃えています。また、スチーム・トラップ用ユニバーサル・マウント付きの テスト・バルブ・アセンブリー も提供しています。

レギュレーター

レギュレーター

信頼性の高い圧力制御を行うことで、安全な作業環境およびプロセス精度を実現し、最適な効率で施設を稼働させることができます。標準およびカスタムのSwagelok減圧レギュレーター( スプリング・ロード式 および ドーム・ロード式 )、背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 およびドーム・ロード式 )、特殊用途レギュレーター は、ほぼすべてのパルプ/製紙工場の条件およびニーズに対応します。

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース/フレキシブル・チューブ

柔軟性および耐薬品性を備えた PTFEホースおよびPFAコア・ホース を使用することで、流体を安全に移送することができます。また、油圧ニーズに対応した サーモプラスチック(熱可塑性)・ホース や ナイロン・ホース  も提供しています。Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブは、液体やガスがオペレーションに欠かせないアプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

バルブ

ANSIポンプ・フラッシュ・プラン

安全なオペレーションや容易なメンテナンスが可能なメカニカル・シール・サポート・システム(ANSIポンプ・フラッシュ・プランなど)の設計および構築に、スウェージロックが培ってきた豊富な知識をご活用ください。スウェージロックは、メカニカル・シール・サポート・キットおよびアセンブリーを提供し、パルプ/製紙機械や回転機のオンライン化および効率的なオペレーションをサポートします。

フィルター

チューブ/チューブ・アクセサリー

信頼性の高いメタル・チューブ のほか、サポート・システムスウェージング・ツールチューブ・ベンダーチューブ・カッティング・ツール、チューブ前処理用ツール を取り揃えています。製品カタログには、構成部品とその材質、使用圧力/温度範囲などの詳細な製品情報のほか、耐久性に優れたシステムを構築するための各種チューブ・オプションを掲載しています。

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

流体システムの接続部から漏れが生じていないか調べるには、漏れ検出液 をご使用ください。また、管用ねじシール剤PTFEテープねじ潤滑剤 を使用すると、取り付け中の漏れを防止することができます。スウェージロックは、作業員一人ひとりの健康や安全を最優先にしつつ、オペレーション・コストを削減するべくサポートします。

Swagelok圧力計

測定機器

Swagelok 圧力計 および 圧力トランスデューサー は、パルプ/製紙の加工および製造に必要な、正確かつ信頼性の高い測定を行います。幅広い測定範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付けオプションを選ぶことができます。また、 面積式流量計フロー・センサー温度計 などの測定機器も取り揃えています。

試料採取用ボンベ

試料採取用ボンベ

さまざまな移送業界の規格に準拠した試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。化学物質の移送に関する課題の解決にお役立てください。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出ることはありません。また、クリーニングも容易に行うことができます。

 

パルプ/製紙向けの技術サービス

スウェージロックは、流体システムの健全性の向上、排出量の削減、新入社員の早期育成、あるいは人手不足時の支援など、お客さまのご要望に応じたサービスおよび提案にてお客さまの目標達成をサポートします。

Swagelokサービス

フル・サポート

スウェージロックは、パルプ/製紙企業の規模に合わせた技術サービスを提供します。現場でのトラブルシューティングやアドバイス・サービストレーニング/セミナー設計や組み立ての支援フィールド・エンジニアリング、そして グローバル・コンストラクションの調整業務 など、効果的な技術サービスをご活用ください。スウェージロックは、技術的な知識を駆使し、お客さまと共にアプローチすることで、流体システム・オペレーションの全体像把握をサポートします。

Swagelok蒸気システム監査サービス

蒸気システムの監査

蒸気/復水システムの専門スタッフが、プラントのシステムや部品の詳細なアセスメント、および注意が必要なエリアに関する書類作成およびタグ付けを行い、改修やメンテナンスのベスト・プラクティスを提案します。設計仕様に沿った蒸気システムの最適なパフォーマンスが実現すれば、生産性の底上げにつながります。

チューブの曲げ加工の基本についてのSwagelokトレーニング

基本セミナー

一般的な課題の克服に焦点を当てた流体システム・プログラムを受講することで、基礎知識を深めることができます。経験豊富な講師陣によるコースを受講することで、新入社員からベテラン社員まで、信頼性が高く漏れの無いシステムの開発、構築、維持に必要なスキルを向上させることができます。

Swagelokのホース管理サービス

ホース管理

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスの手順に関するガイダンスを受けることで、ホースの寿命やパフォーマンスを向上させると共に、コストがかさむ、または危険な不具合を最小限に抑えることができます。スウェージロックは、ホース・アドバイス・サービスを通じて、お客さまが抱えているプレッシャーを軽減し、ホースの損傷や不具合による無駄な出費を削減するべくサポートします。

材料科学

材料科学

適切な耐食性材料を選定することで、漏れの無い流体システムを維持することができます。腐食に強い合金や、材料選定に影響を与える工業規格について学びましょう。スウェージロックの材料科学トレーニングは、エンジニア、スーパーバイザー、購買担当者、技術担当者のほか、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。

パルプ/製紙をサポートするために

パルプ/製紙産業向けのメンテナンス・ソリューション

産業用メンテナンス・ソリューション

ダウンタイム(停止時間)を削減するには、実績のある製品、熟練スタッフ、豊富な知識に基づいた技術サポートが欠かせません。また、スケジュールや予算に対する悪影響を軽減するには、重要なアイテムを確実に入手する必要があります。スウェージロックは、パルプ/製紙メーカーに流体システム・ソリューションを提供し、お客さまが製造する製品からメンテナンスを行う装置まで、理想的なオペレーション結果を生み出すべくサポートします。

  • スウェージロックの継手やバルブ、および関連部品は、清浄度が低く過酷な条件下でも使用することができます。スウェージロック製品は、産業環境においても頑丈で耐久性が高く、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
  • スウェージロック製品は多彩で、必要とする信頼性の高いオプションを容易に見つけることができます。流体システムに関するあらゆるニーズに合わせて、調達、購買、在庫をスウェージロック一社で完結することができます。
  • スウェージロックは、二酸化炭素排出量の抑制をサポートします。スウェージロックのフィールド・エンジニアは、政府補助金の受領に役立つ漏れ監査、排出テスト、漏れの無い低排出ソリューションなど、環境フットプリントを削減する 方法を熟知しています。
  • スウェージロックの流体システム専門スタッフは、潤滑不良による機械の不具合の防止や、蒸気や復水のプロセスにおけるウォーター・ハンマー対策など、お客さまの目的を理解した上で、問題を迅速に特定し解決します。
  • 顧客管理在庫プログラムにより、サプライ・チェーンを最適化することができます。約200カ所の スウェージロック指定販売会社 にて、お客さまのニーズに合った製品を現地で在庫することも可能です。詳細についてはお問い合わせください。

パルプ/製紙産業向けのパネルおよびエンクロージャーの製作

パネルおよびエンクロージャーの製作

お客さまの仕様に合わせた計装パネルやエンクロージャーの製作を行います。設計の最適化およびレイアウト・サービス によって、非常に複雑なプロジェクトに取り組むプレッシャーを軽減します。スウェージロックがお届けするアセンブリーは、流体システムのプロが設計してテストを行っており、漏れが無く、すぐに取り付けることができます。製作サービスを活用することで、他の優先事項とのバランスを取りつつ社内でソリューションを構築するのに比べ、時間やコストを削減し、懸念を払拭することができます。

  • スウェージロックは、図面を作成し、すべての部品を調達し、現場ですぐに使用可能なパネルまたはエンクロージャーを提供します。
  • 数十年にわたってベンダーとの強固な関係を構築してきたサプライヤーおよびサプライ・チェーンを通じて、調達コストを削減することができます。
  • 取り付け前にアセンブリーの徹底的なテストを行っているため、漏れの無いオペレーションが実現します。
  • 流体システムの専門スタッフが組み立てたパネルやエンクロージャーによって、安全性や信頼性が向上するばかりか、現場でのメンテナンスを容易に行うことができます。
  • その他のプロジェクト管理、CAD、カスタム・パネルや計装用エンクロージャーのサービスにつきましては、お問い合わせください。

パルプ/製紙産業向けの工学的な安全性

工学的な安全性

健全な流体システムであれば、最高のパフォーマンスを発揮し、人を危険から守ることができます。スウェージロックは、システムの健全性を評価し、小さな改善ながらも日々のオペレーションに大きな影響を与えるような提案を行います。スウェージロックは、製品やサービスを提供するだけではなく、プラントの安全性をさらに向上させるべく、お客さまとの対話を大切にしています。

  • スウェージロックは、プラントにおいて深刻なリスクをもたらしかねない液体やエアー、ガスの漏れを特定して分類し、是正するサポートを行います。
  • スウェージロック製品は振動、圧力、温度、腐食に強いため、漏れによる問題が生じることはありません。
  • パルプ/製紙工場における規制順守を維持するべく、さまざまなロックアウト/タグアウト・バルブ・オプションを取り揃えています。
  • スウェージロックの専門スタッフが、抄紙機に使用する製品(ホースなど)について、耐薬品性の注意事項についても説明します。
  • 異なるメーカーの流体システム部品を混用する危険性を回避するべくサポートします。
  • スウェージロックの包括的なトレーニング・プログラムやコースを受講することで、日々安全に作業を行うための実践的なスキルを習得することができます。

 

リソース・センター

化学精製業界においてフュージティブ・エミッションを削減する

コラム:低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

フュージティブ・エミッションを放置しておくと、企業の収益性に悪影響を及ぼすことにもなりかねません。また、排出規制を順守するためには、サプライ・チェーンの変更が必要になることがあります。米国環境保護庁(EPA)などの行政機関がフュージティブ・エミッション抑制を働きかけている昨今、この分野の知識を身に付けておくのに越したことはありません。

流体システムの漏れを修理するエンジニアの手のクローズアップ

コラム:漏れの一般的な原因とコスト

流体システムの漏れが発生する原因、漏れの発生場所を特定する方法、さらにプラント全体で漏れの削減を策定する方法を理解することが有益といえます。エンジニアや技術者に対してトレーニング(および再トレーニング)を実施すると、漏れの特定と対処のスキルが向上することがわかっています。

使用中の予備締め付けツール

コラム:プラント装置に適したツール

流体システムは、シンプルなものから複雑なものまで多岐にわたっており、安全で収益性の高いオペレーションを維持するには、さまざまな考慮が必要になります。システムを適切に構築し、メンテナンスを行うにあたって、オペレーターや技術者は施工に必要となる一般的なツールに精通していることが求められます。

一般産業用蒸気システムでの圧力計

コラム:蒸気熱交換器のベスト・プラクティス

適切な蒸気熱交換器や蒸気トレース・システムを設計するには、まずそれらのシステムが稼働する場所の運用特性を十分に理解しておくことが必要です。思ったような性能が得られなかった原因を調べてみたところ、設計エンジニアが蒸気システムの特性を十分に考慮していなかったためというケースは珍しくありません。

動画:Swagelokチューブ継手の利点

動画:Swagelok®チューブ継手の利点

この動画では、チューブ継手のパフォーマンスを評価する際に考慮すべき3つの要因、すなわちチューブ・グリップ力、ガス・シール性、耐振性について詳しく説明し、Swagelokチューブ継手がすべての領域で高いパフォーマンスを発揮し、アプリケーションにおいて生産性および効率性をもたらすしくみを説明します。

動画:ハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

動画:流体システムの現場サービス

お客さま独自の課題、環境、目的を理解するには、現場訪問が欠かせません。専門スタッフが、ホース、腐食、接続不良、漏れなどの問題を発見するべくサポートします。また、問題点やコスト削減の手順を文書にまとめます。

動画:ロックアウト/タグアウトのオプション(スウェージロック・バルブ用)

動画:ロックアウト/タグアウト(LOTO)のオプション(バルブ用)

スウェージロックでは、手動式バルブのロックアウト/タグアウト用のオプションを提供しています。この動画では、クラムシェル型(OSHA準拠)から1/4回転式ハンドル用のラッチ・ロックまで、一般的な LOTOオプションについて紹介します。

適切なチューブの準備の動画

動画:チューブ・エンドの前処理方法

チューブ継手の漏れの無い接続を実現するために必要な、チューブ・エンドの前処理方法を紹介します。この動画では、チューブ・エンドの選定、切断、バリ取り、洗浄、組み立て、検査について説明します。