alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

研究開発

スウェージロックは、研究開発所による科学の発見の進展をサポートするべく、精密かつ漏れの無い安全な流体システムの効率的な設計、取り付け、メンテナンスを実現します。


インデックス:


流体システムで科学の発展を推進する

研究には全神経を集中して取り組むべきで、流体システムの漏れに煩わされるなどはもってのほかです。アセンブリーの設計、調達、構築、テストにリソースを費やすくらいなら、スウェージロックの経験豊富な流体システム専門スタッフに任せてみてはいかがでしょうか。スウェージロックは、エンジニア、技術者、専門家からなるグローバル・ネットワークを通じて、お客さまのプロジェクトをコンセプトから完成までサポートします。

スウェージロックは、研究所やエンジニアリング、研究開発チームの裏方として、以下のような役割を担います:

  • 製造品質や極めて高い精度に注力し、数十年にわたって公的機関や民間の研究開発機関をサポート
  • 幅広い製品群を取り揃え、流体の供給源からユースポイントまで、安全かつ正確に、かつ無駄や非効率を最小限に抑えて流体を供給できるようアシスト
  • 専門スタッフが最適な結果を得るための技術的およびビジネス的要件を理解し、プロセスのあらゆる段階でお客さまをサポート

高圧から超高真空のアプリケーションまで、スウェージロックは流体システムに関する専門知識を提供し、安全なオペレーションを維持して最大の成果を上げ、お客さまが生み出したアイデアをより早く市場に送り出すべくサポートします。

研究開発アプリケーション

スウェージロックは、産業界のさまざまな市場分野において研究開発をサポートし、国立研究所、大学グループ、施設管理チーム、建築事務所などが高性能の設備や装置の目標を達成できるようアシストします。卓越したプロセスを目指す方々のリソースとして、スウェージロックは以下のような流体システム・アプリケーションのニーズをアシストします:

  • オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)
  • 触媒反応
  • 遠心分離機
  • 化学合成
  • 化学気相蒸着(CVD)
  • 発酵槽
  • ガス・クロマトグラフ装置
  • ガス分配/供給システム
  • ガス反応器
  • 一般研究装置
  • 熱交換器
  • 水素化反応装置
  • インキュベーター
  • 研究器具
  • オイル・モジュラー・スキッド
  • パイロット・プラント
  • 高分子化学
  • 浄化パネル
  • 溶剤ライン
  • 溶剤補給ステーション
  • 試験装置
  • 真空システム
  • 水電解

研究開発向け製品

多くの研究開発施設が、業界や顧客の厳しい要件を満たすのに役立つとして、スウェージロック製品に価値を見出しています。スウェージロックの創業者フレッド・レノンは、こう言い残しています。 「品質が悪いがゆえに味わった苦痛は忘れがたいものだ、安く買えた喜びは忘れてもね」。スウェージロックは、お客さまの総所有コストを考慮しつつ、部品やアセンブリーの設計や製造を行っています。そして、 Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 と共に、自信を持って流体システム・ソリューションをお届けします。

継手

継手

VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 は、高純度の金属同士のシールにより、真空から正圧まで、漏れのない締め切りを行います。また、パイプ継手溶接継手、各種 Swagelok®チューブ継手 を、1/4 インチ、1/8 インチ、1/16 インチといった幅広いサイズで提供しています。

Swagelokクイック・コネクツ

クイック・コネクツ

各種クイック・コネクツを使用することで、迅速かつ確実に接続できるほか、システム内のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を減らすことが可能です。フル・フロー型計装用ミニチュアPTFEシール式のクイック・コネクツがございます。

レギュレーター

レギュレーター

ガスや液体の圧力調整が必要な場合は、レギュレーターを使用しましょう。Swagelok®減圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式) 背圧レギュレーター(スプリング・ロード式 または ドーム・ロード式)、特殊用途レギュレーター を使用すると、幅広い圧力および流量において圧力を維持し、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えることができます。スウェージロックの専門スタッフが、ソース・インレット、ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター、ガス・パネル、ユースポイント・システムなど、お客さまのアプリケーションに適したガス供給サブシステムを選定するサポートも行います。

バルブ

バルブ

バルブの真のコストを考える上で、時間の経過に伴って生じるメンテナンスや交換にかかる費用を忘れてはいけません。スウェージロックは、パフォーマンスが長く続くことを考えて製品を設計しています。プロセス用/計装用 ボール・バルブ逆止弁ニードル・バルブ/メータリング・バルブ(微量流量調節用)圧力逃がし弁プラグ・バルブブリード/パージ・バルブベローズ・シール・バルブ のほか、プロセス分析アプリケーション用の マニホールド や 流路選択システム のことなら、スウェージロックにお任せください。また、高純度/超高純度アプリケーションのニーズや、小さい内容積に対応する ダイヤフラム・バルブ も提供しています。

ライフ・サイエンス業界向けのサニタリー・ホース

ホース/フレキシブル・チューブ

さまざまなコア材質、補強材のタイプ、エンド・コネクションから、実質的にあらゆる圧力および温度要件に適したものをお選びいただけます。1/8 インチから2 インチのサイズのホース単品およびホース・アセンブリーを提供しており、ホース長さは指定することが可能です。また、メタル・コア・ホース(最高使用温度:537°C)や PTFEコア・ホース(最高使用温度:230°C) もございます。さらに、PFA製やビニール製の フレキシブル・チューブ により、低圧アプリケーション向けの耐薬品性に優れたオプションがさらに充実しました。

チューブおよびチューブ・アクセサリー

チューブ/チューブ・アクセサリー

信頼性の高いチューブに加え、サポート・システムスウェージング・ツールチューブ・ベンダーチューブ切断工具/前処理用ツール なども提供しています。製品カタログには、構成部品とその材質、最高使用圧力/最高使用温度といった詳細な製品情報のほか、長寿命のシステムを構築する際に欠かせない各種チューブ・オプション(ジャケット・チューブや電気トレース・チューブなど)も掲載しています。

溶接機

円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)

正確かつ一貫した溶接を行うには、Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)を使用しましょう。ステンレス鋼製のチューブ、パイプ、特殊金属向けに、コスト効率と信頼性の高いオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現します。Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)は使いやすく、手溶接に比べて少ない手間で高品質の溶接を行うことができます。また、火災の危険性が少ないため、研究所や研究施設での事故やけがを防止することができます。

Swagelok圧力計

圧力計

低圧用から過酷条件用に至るまで、さまざまな条件に対応する圧力計を幅広く取り揃えています。さまざまな取り付け形状を選ぶことができるため、容易に取り付けることができます。また、圧力トランスデューサーフロー・センサー温度計流量計 などの測定機器のほか、小型化用のMPC製品も取り揃えています。

試料採取用ボンベ

試料採取用ボンベ

さまざまな移送業界の規格に準拠した試料採取用ボンベを幅広く取り揃えています。化学物質の移送に関する課題の解決にお役立てください。金属製ボンベは丈夫で耐圧性があり、グラブ・サンプリング・システムのオペレーション中にサンプルが漏れ出ることはありません。また、クリーニングも容易に行うことができます。

研究開発向けの技術サービス

あらゆる業界にわたって、研究所や研究施設では、安全規制の強化や流体システムに関する知識の喪失など、同じようなプレッシャーを抱えています。このような スキル格差 に加えて、利益拡大へのプレッシャーも存在することから、多くの組織が従業員のトレーニングやシステムの合理化の方法を模索しています。スウェージロックは、専門知識を駆使してお客さまそれぞれのニーズに合わせた 技術サービス を提供します。

設計/組み立てサービス

設計/組み立て

スウェージロックは、お客さま独自のニーズに合わせたカスタム・アセンブリーを提供します。アプリケーションの専門スタッフがお客さまのニーズと実績あるソリューションをマッチングさせるほか、お客さまのコンセプトを基に完成品を提供することも可能です。スウェージロック指定販売会社による設計やアセンブリーのサービスを活用することで、社内での部品検査や品質保証の取り組み、部品の取り扱い、組み立て時間、手直しやスクラップなどを削減し、コストを下げることができます。

流体システムのトレーニング

基本セミナー

スウェージロック指定販売会社では、エンジニアやスーパーバイザーなどの流体システムの取り付けや検査に携わる方を対象に、実践的なトレーニング・コースを提供しています。継手、バルブ、レギュレーター、ホース、チューブ曲げなどに関する基本知識を身につけることで、スタッフのスキルアップを図る ことができます。すべてのコースはスウェージロック認定の講師が担当し、必要に応じてオンラインで開催することも可能です。

現地でのサービス

現場サービス

お客さまが流体システムを最大限に活用できるように、認定を受けた現地の専門スタッフがサポートします。流体システムの評価/アドバイス・サービス を通じて、安全や環境のリスクを軽減する方法を特定し、施設全体の漏れを無くすための計画をアシストします。また、サンプリング・システム の信頼性を向上させたり、ホース管理 の負担を軽減させたりすることもできます。効率化を図るための機会を見つけるべく、現場サービスをご活用ください。

材料科学

材料科学トレーニング

正しい耐食性材料を選定することで、漏れの無い流体システムを維持することができます。腐食に強い合金や、選定時に考慮すべき工業規格について学びます。スウェージロックの材料科学トレーニングは、技術担当者や化学者のほか、材料の選定プロセスに携わるすべての方を対象としています。

研究開発をサポートするために

技術的な専門知識

施設を支える流体供給システムの設計、取り付け、メンテナンスに必要な専門知識を入手するのは容易ではありません。信頼性に欠けるテスト結果や、それに起因する危険な研究所環境から生じるコストを回避するべく、スウェージロックがサポートします。スウェージロックはプロジェクトの資金調達に関わる厳格なプロトコルを評価し、スウェージロック指定販売会社はお客さまと密接に連携し、最高レベルのプロセス精度、信頼性、安全性を実現 します。スウェージロックの専門スタッフは、テクニカル・アドバイザーとして、科学的能力を開発するための道筋を設計します。

  • スウェージロックは、専門的なサポートに簡単にアクセス可能な環境を整えています。特に、不安を抱えてアドバイスを必要としている新人の研究所スタッフをサポートします。 
  • お客さまのチームを補完するべく、指定販売会社がスキル格差を補ったり、専門家の視点を必要とする部分にスウェージロックのリソースを集中させたりすることができます。 
  • 知識の伝達もまた、多くの研究所によってスウェージロックのサービスが選ばれている理由のひとつです。スウェージロックは、包括的な 流体システム・トレーニング・プログラム を提供しています。 
  • スウェージロック・ウェブサイトでは、最適な結果をもたらす 製品を素早く検索し、指定する ことができます。 
  • 設計、アセンブリー、現場サービス(または オンライン・ミーティング)により、世界トップクラスの製造およびエンジニアリング能力をお客さまの元へお届けし、新たな課題を解決します。 

市場投入のスピード

技術が複雑化し、温度、流量、圧力の範囲が広いアプリケーションの要件が常に変化しているため、研究所の技術者や化学者が 流体システム部品を適切に選定する ことが困難になっています。スウェージロックは、お客さまがプロジェクトのあらゆる段階において柔軟性や俊敏性を備えたサプライヤーとともに、市場投入までの時間を短縮できるように、研究開発計画の初期段階でのサポートに多くの時間やリソースを費やします。また、営業とエンジニアリングの協力体制により、研究施設のサポートが必要になる前に、新たなインフラへの支出を回避することができます。 

  • このモデルでは、お客さまが知的財産、ソフトウェア、設計、規制に関する文書を作成し、スウェージロックが限定規模のテストや製造をサポートするための流体制御ソリューションを提供します。 
  • スウェージロックのアプローチにより、流体システムの変更による多大な時間やコストの発生や、プロジェクト進行の遅れを回避することができます。 
  • スウェージロックの販売サイクルとお客さまの研究開発サイクルを一致させることで、コンセプトから具現化までのプロジェクトの相乗効果を生み出し、市場投入までの時間を短縮します。 
  • 製品証明書やスウェージロック部品が取得している 認証リスト(業界別またはカテゴリー別)により、プロジェクト用の資料も容易に見つけることができます。 

正確な思考

スウェージロックのベテラン機械オペレーター、厳格な品質管理方法、徹底したトレーサビリティは、いずれも流体システムのオペレーションにおける安全性の向上およびエラーの低減を目的としています。スウェージロックは、製造工程を最初から最後まで自社で管理することで、日々テストを繰り返しても一貫したパフォーマンスを発揮する信頼性の高い製品をお届けしています。お客さまが科学の発見の進展という使命に集中いただけるよう、スウェージロックは設計から製造、流通に至るまで、細かくこだわっています。

  • Swagelokチューブ継手 には75年以上の歴史があり、容易に取り付け可能で、漏れが無く、頻繁に交換する必要がなくメンテナンスの少ないソリューションとして、その 品質が高く評価 されています。 
  • スウェージロックでは、鍛造、機械加工、電解研磨、溶接、組み立て、テストをすべて自社施設で行っており、すべての継手に社名、材料タイプ、トレーサビリティ用のコードを刻印しています。 
  • 原材料のトレーサビリティは、スウェージロック品質システム(SQS)の一部であり、サプライ・チェーン全体のプロセスの効率化を可能にすることで、お客さまがより短期間に安心して製品を導入し、イニシアチブを確立できるように図っています。 
  • ASME NQA-1認証を必要とするバルブの発注や、極低温液体を移送する真空/高圧配管システムの適切な履歴証明など、業界特有の見識を提供します。 
  • また、ASTM G93 Level Cに規定された部品の 特別なクリーニングおよびパッケージング、特殊アプリケーション向けの超高純度(UHP)用製品などの要件にも対応します。 
  • スウェージロックの専門スタッフは、生産プラットフォームの適切なセットアップをサポートし、研究開発チームがその後の生産において品質、効率、安全性の目標を達成できるよう支援します。 

 

リソース・センター

スウェージロックのチューブ継手をマイクロリアクターに使うエンジニア

コラム:信頼性の高いマイクロリアクターで未来を切り開く

マイクロリアクター技術は、世界中で最新の工業生産、化学工学、プロセス・エンジニアリングなどで使用される画期的なツールとなっています。お客さまに高い信頼性を提供するために、スウェージロックがどのようなサポートを行っているか紹介します。

Swagelok圧力レギュレーター

コラム:圧力レギュレーターでよくある問題のトラブルシューティング方法

産業用流体システムにおいて、圧力の変動につながりかねない要因は多数存在します。このコラム記事では、減圧レギュレーターや背圧レギュレーターでよくある問題のトラブルシューティングを行うための3ステップの簡単なプロセスについて紹介します。

実験室でのスウェージロック・ガス供給システム

コラム:分析室の安全性と生産性を向上させるために

分析室のスタッフや管理者は、信頼性の高いガス供給の維持を含め、数多くの重要な優先事項を抱えています。優れた設計のシステムは、あらゆる分析室環境で必要とされる継続的な一貫性、正確性、生産性、安全性を実現する上で、主要な役割を担っています。このコラム記事では、その理由を紹介します。

スウェージロックの産業用ホースの補強

コラム:適切なホース補強材の選定方法

ホースの寿命に影響を与える要因はさまざまですが、頑丈な補強材を持つホースを選定するのが重要なポイントといえます。なお、入手可能な補強材がすべて同じであるとは限りません。このコラム記事では、アプリケーションに適したホースを選定するために考慮すべきポイントを紹介します。

ツールボックス: CADファイル(オンデマンド)

スウェージロック製品の全カテゴリーのCADファイルを入手して、緊急のタスクを完了し、プロジェクトをスケジュールどおりに進めることができます。流体システム部品やアクセサリーの2Dファイル、3Dファイル、図面を直接Eメールで取り寄せることが可能です。

ツールボックス:材料セレクション・ガイド

腐食について、そしてさびや腐食に強い製品材料に関するガイドを参照することで、部品の選定を簡素化することができます。腐食環境における継手、バルブ、クランプ、およびその他の接続部は、孔食、割れ、脆化の影響を受けるおそれがあります。漏れが生じる前に問題を防ぐ方法を紹介します。

動画:適切なチューブの前処理方法

チューブ継手の漏れの無い接続を実現するために必要な、チューブ・エンドの前処理方法を紹介します。この動画では、チューブ・エンドの選定、切断、バリ取り、洗浄、組み立て、検査について説明しているほか、検査や異なる金属の切断などに関する有用なアドバイスも紹介しています。

動画:供給圧力影響(SPE)の対処方法

バランス型ポペット・デザインを採用することで、レギュレーターの供給圧力影響に対処する方法について紹介します。この動画では、スプリング・ロード式減圧レギュレーターがいかにSPEの影響を受けやすいか(特に大流量アプリケーションにおいて)、またその対策について説明します。

動画:バルブのパッキン交換および再組み立ての方法

手動式および遠隔操作タイプのSwagelok®バルブの再取り付けキットの使用 方法を紹介します。各キットには、パッキンの調整や交換、バルブの再組み立てに関する詳細な取り扱い説明書が含まれています。この動画では、パッキン交換およびバルブの再組み立てを容易に行う方法を紹介します。