메커니컬 씰 설계 원리 및 기초
설계로 인한 개선점: 스웨즈락 씰 지원 시스템
스웨즈락은 심화된 유체 시스템 전문 지식을 이용하여 설정이 간단하고, 유지보수가 쉬우며, 작동하기 안전한 씰 지원 시스템을 설계 및 구축합니다. 귀하가 회전식 장비를 온라인에 연결된 상태에서 효율적으로 작동시키는 작업을 맡은 경우, 스웨즈락 메커니컬 씰 지원 키트 및 어셈블리야말로 가동 중단 시간 최소화, 비용 절감 및 시간 절약에 필요한 제품임을 아시게 될 것입니다.
구성 가능성
’구성 가능한 표준 설계는 API 682에 명시된 대로 모범 사례를 따르며 권장되는 모든 부품을 포함합니다. 당사는 씰과 펌프에 대한 작동 및 서비스를 최적화하기 위해, 표준을 뛰어넘어 귀하의 애플리케이션에 맞는 시스템을 설계합니다. 옵션 차단 밸브, 바이패스 루프, 장비 중 하나를 선택하여 펌프 사용자가 시스템 유지보수를 쉽게 수행하고 씰 상태를 모니터링하도록 하십시오.
현지화
스웨즈락 메커니컬 씰 지원 시스템은 귀하의 지역에 있는 공식 판매/ 서비스 센터에서 설계 및 제조되며, 이로 인해 귀하는 원하는 시기에 필요한 것을 간단하게 받을 수 있습니다.
신뢰성
스웨즈락 엔지니어들은 유체 시스템 전문 지식과 설계 기준을 활용하여 씰 ’지원 시스템의 작동을 극대화하고 안전한 유지보수를 도와 드립니다. 모든 스웨즈락 제품이 그렇듯이 메커니컬 씰 지원 시스템에도 당사의 한정 평생 품질 보증이 적용됩니다.
신뢰성과 유지보수를 위한 설계
스웨즈락 설계 옵션에는 씰 지원 시스템의 고지점 환기구가 포함되며, 이로 인해 유량이나 냉각 기능에 지장이 생기지 않도록 시스템에 갇혀 있던 공기가 환기 및 제거될 수 있습니다. 또한 설계에는 펌프의 사용이 불가능할 경우, 시스템으로부터 버퍼, 배리어 또는 플러시 유체를 빠르고 안전하게 제거하게 해 주는 저지점 배수 장치도 포함될 수 있습니다. 많은 스웨즈락 씰 지원 시스템이 측정을 통해 문제를 해결하거나 기타 작업상의 이점을 얻을 수 있는 지점에서 압력 및 온도 측정 장비 옵션을 추가로 제공하고 있습니다.
적절한 유량을 위한 설계
시스템이 내부 씰에 플러시 유체를 공급하는지 여부, 또는 이중 씰 배치의 씰 사이에서 버퍼 유체 및 배리어 유체가 순환하는지 여부에 관계 없이, 지원 시스템과 씰 챔버를 통해 적절한 유량 및 순환을 유지하는 것은 효과적인 씰 작동의 필수 조건입니다. 스웨즈락 씰 지원 시스템은 쉽게 접근할 수 있는 영역에 있는 필터 및 여과기 등의 부품을 사용해 유지보수를 단순화하고, 막힘 또는 예기치 못한 유량 제한으로 인한 문제 발생을 최소화하도록 설계되었습니다. 필터 또는 여과기 엘리먼트를 교체하거나 세척하는 경우, 바이패스 루프 등 추가 옵션을 시스템에 추가하여 플러시 유체가 계속 공급되도록 보장할 수 있습니다. 튜빙 런 역시 모든 런을 기울이는 것 등의 모범 사례를 따르는 식으로 세심하게 설계되었으며, 이를 통해 엘보이 피팅의 사용을 배제하고 대형 반경의 벤드를 튜빙에 사용해 유량을 추가 지원할 수 있습니다.
시스템 안전을 위한 설계
스웨즈락 씰 지원 시스템 설계 옵션을 사용하면 높은 진동 수치, 유지보수 직원의 우발적인 접촉 또는 기타 요인으로 인해 까다로운 상태가 될 수 있는 애플리케이션에 맞게 맞춤화를 수행할 수 있습니다. 또한 이 설계에는 모든 장비와 관련 있는 블록앤블리드(block-and-bleed) 밸브가 포함되는데, 이러한 장비에는 정비 시 교정하거나 제거해야 하는 항목의 안전 수준을 높일 목적으로 API가 권장하는 게이지가 포함됩니다. 스웨즈락 씰 지원 시스템은 실용적인 장소라면 어디서든, 2개 밸브 매니폴드 또는 장비의 기타 적절한 차단 장치와 같은 옵션들을 제공합니다.