alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

車載

EC-791/HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品

この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。

欧州/EC-79

バルブ

AFSボール・バルブ EC-79型式認証(英語)

CHシリーズ逆止弁 EC-79型式認証(英語)

SKシリーズ・ボール・バルブ EC-79型式認証(英語)

XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語)

継手

チューブ継手 EC-79型式認証(英語)

HV70チューブ継手 EC-79型式認証(英語)

フィルター

FW/TFシリーズ・フィルター EC-79型式認証(英語)

1 2022年7月5日付けで、欧州連合はEC-79/2009規制を撤廃しましたが、これまでに取得したEC-79認証については引き続き有効です。スウェージロックは、EC-79認証に準拠した試験を行った製品(認証レター付き)を提供しています。